Référence fabricant: 8WD44080DF
Marque: SIEMENS
Prix: 130.71 €
Délai de livraison: 4 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8WD44080DF
Dimension vertical(mm) | 117 | Dimension width(mm) | 77 | Dimension depth(mm) | 71 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Base | Température ambiante (max.)(°C) | -20 | Température ambiante (max.)(°C) | +50 |
Indice IP | IP65 | Couleur | Noir | Matériau | PA |
Type (divers.) | Montage sur tuyau |
Vous vous trouvez sur la page de Colonnes de signalisation au pied pliables, le numéro d'article est le suivant: 8WD44080DF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8WD44080DF.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles