Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RQ39010A
Dimension vertical(mm) | 3.3 | Dimension width(mm) | 12.5 | Dimension depth(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Connecteur en peigne | Type (divers.) | Peigne de connexion 2 broches |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.