Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
3WL11102AA361FA2 |
3WL11102AA361GA2 |
3WL11122AA361FA2 |
3WL11122AA361GA2 |
3WL11162AA361FA2 |
3WL11162AA361GA2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Gamme de réglage (intensité de courant) |
---|---|---|---|---|---|
3,795.32 € | 1 | 8 jours | 1000 A (maximum) | ||
3,799.68 € | 1 | 8 jours | 1000 A (maximum) | ||
4,267.96 € | 1 | 8 jours | 1250 A (maximum) | ||
4,267.96 € | 1 | 8 jours | 1250 A (maximum) | ||
7,345.62 € | 1 | 8 jours | 1600 A (maximum) | ||
7,345.62 € | 1 | 8 jours | 1600 A (maximum) |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Méthode de montage | Logement | Dimensions, hauteur(mm) | 460 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la dimension(mm) | 320 | Dimension de profondeur(mm) | 456 | Température min.(°C) | -25 |
Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 690 | Indice IP | IP20 |
Taille de profilé | 1 | Type de contact | 2 fabricants, 2 disjoncteurs |
SIEMENS
Prix standard 107.55 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
SIEMENS
Prix standard 124.74 €
Nombre de jours d'expédition: 2 jours
EATON
Prix standard 70.69 €
Nombre de jours d'expédition: 15 jours
SIEMENS
Prix standard 272.24 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
EATON
Prix standard 2,757.98 €
Nombre de jours d'expédition: 15 jours
EATON
Prix standard 3,138.72 €
Nombre de jours d'expédition: 15 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.