Disjoncteur 3VA1 IEC taille 100 pouvoir de coupure classe B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3VA10102ED360AA0

Référence pièce
3VA10102ED360AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

296.92 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 broches Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 130
Largeur de la dimension(mm) 76.2 Dimension de profondeur(mm) 70 Gamme de réglage (intensité de courant) 100 - 100 A
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 690
Indice IP IP40 Type OCR TM210 Pouvoir de coupure B
Connexion (composants) Collier

Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur 3VA1 IEC taille 100 pouvoir de coupure classe B, le numéro d'article est le suivant: 3VA10102ED360AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3VA10102ED360AA0.

Assistance technique