Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3VA10103ED320AA0 |
3VA10103ED360AA0 |
3VA10103ED460AA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
280.11 € | 1 | 9 jours | 3 broches | 76.2 | Vis | ||
308.12 € | 1 | 9 jours | 3 broches | 76.2 | Collier | ||
402.24 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 101.6 | Collier |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 130 | Dimension de profondeur(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Gamme de réglage (intensité de courant) | 100 - 100 A | Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 |
Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 690 | Indice IP | IP40 | Type OCR | TM210 |
Pouvoir de coupure | N |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles