Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Type OCR | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
704.76 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU320 | Vis | ||
996.08 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU320 | Collier | ||
991.60 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | - | Vis | ||
1,204.48 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU330 | Vis | ||
1,271.71 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU330 | Collier | ||
783.19 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU350 | Vis | ||
1,092.44 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU350 | Collier | ||
1,518.21 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | - | Vis | ||
1,518.21 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU560 | Vis | ||
1,365.83 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU850 | Vis | ||
1,619.05 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU850 | Vis | ||
1,641.45 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU860 | Vis | ||
1,955.19 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU860 | Collier | ||
872.83 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 10 - 25 A | ETU320 | Vis | ||
901.96 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 10 - 25 A | ETU320 | Collier | ||
928.85 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 10 - 25 A | ETU330 | Vis | ||
951.27 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 10 - 25 A | ETU330 | Collier | ||
1,204.48 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 10 - 25 A | ETU330 | Collier | ||
749.57 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 10 - 25 A | ETU350 | Collier | ||
980.39 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 140 | 10 - 25 A | ETU350 | Vis | ||
1,014.00 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 10 - 25 A | ETU350 | Collier | ||
1,182.07 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 10 - 25 A | ETU550 | Vis | ||
1,215.68 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 10 - 25 A | ETU550 | Collier | ||
1,428.57 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 10 - 25 A | ETU550 | Vis | ||
1,417.37 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 10 - 25 A | ETU550 | Collier | ||
1,444.25 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 10 - 25 A | ETU560 | Vis | ||
1,742.29 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 10 - 25 A | ETU560 | Collier | ||
1,545.09 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 10 - 25 A | ETU850 | Collier | ||
1,567.51 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 10 - 25 A | ETU860 | Collier | ||
1,814.00 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 10 - 25 A | ETU860 | Vis | ||
1,843.13 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 10 - 25 A | ETU860 | Collier | ||
648.73 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU320 | Vis | ||
928.85 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU330 | Vis | ||
951.27 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU330 | Collier | ||
1,197.76 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 16 - 40 A | ETU330 | Collier | ||
722.69 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU350 | Vis | ||
1,014.00 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 16 - 40 A | ETU350 | Collier | ||
1,182.07 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU550 | Vis | ||
1,444.25 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU560 | Vis | ||
1,708.68 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 140 | 16 - 40 A | ETU560 | Vis | ||
1,742.29 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 16 - 40 A | ETU560 | Collier | ||
1,282.91 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU850 | Vis | ||
1,316.52 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU850 | Collier | ||
1,540.61 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 16 - 40 A | ETU850 | Vis | ||
1,601.12 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU860 | Collier | ||
1,814.00 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 16 - 40 A | ETU860 | Vis | ||
924.37 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 25 - 63 A | ETU320 | Collier | ||
1,164.15 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 25 - 63 A | ETU330 | Vis | ||
1,204.48 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 25 - 63 A | ETU330 | Collier | ||
749.57 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 25 - 63 A | ETU350 | Collier | ||
980.39 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 140 | 25 - 63 A | ETU350 | Vis | ||
1,215.68 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 25 - 63 A | ETU550 | Collier | ||
1,450.99 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 25 - 63 A | ETU550 | Collier | ||
1,708.68 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 140 | 25 - 63 A | ETU560 | Vis | ||
1,742.29 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 25 - 63 A | ETU560 | Collier | ||
1,316.52 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 25 - 63 A | ETU850 | Collier | ||
1,540.61 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 25 - 63 A | ETU850 | Vis | ||
1,601.12 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 25 - 63 A | ETU860 | Collier |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 181 | Dimension de profondeur(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 690 |
Indice IP | IP40 | Pouvoir de coupure | C |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Type OCR
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles