Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Type OCR | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
599.44 € | 1 | 9 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU320 | Vis | ||
621.85 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU320 | Collier | ||
805.60 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU320 | Vis | ||
823.53 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU320 | Collier | ||
872.83 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | - | Vis | ||
1,063.31 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | - | Vis | ||
1,108.12 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | - | Collier | ||
666.67 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU350 | Vis | ||
1,164.15 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | - | Collier | ||
1,365.83 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | - | Vis | ||
1,421.85 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU560 | Collier | ||
1,231.37 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU850 | Vis | ||
1,271.71 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU850 | Collier | ||
1,489.08 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU850 | Collier | ||
1,511.48 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | - | Vis | ||
1,533.89 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | - | Collier | ||
1,775.91 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | - | Collier | ||
554.63 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 10 - 25 A | ETU320 | Vis | ||
577.03 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 10 - 25 A | ETU320 | Collier | ||
738.37 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 140 | 10 - 25 A | ETU320 | Vis | ||
823.53 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 10 - 25 A | ETU330 | Vis | ||
1,018.49 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 10 - 25 A | ETU330 | Vis | ||
610.64 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 10 - 25 A | ETU350 | Vis | ||
637.53 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 10 - 25 A | ETU350 | Collier | ||
861.63 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 10 - 25 A | ETU350 | Collier | ||
1,081.23 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 10 - 25 A | ETU550 | Vis | ||
1,282.91 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 10 - 25 A | ETU550 | Vis | ||
1,540.61 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 140 | 10 - 25 A | ETU560 | Vis | ||
1,578.71 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 140 | 10 - 25 A | ETU560 | Collier | ||
1,215.68 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 10 - 25 A | ETU850 | Collier | ||
1,428.57 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 10 - 25 A | ETU850 | Collier | ||
1,462.19 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 10 - 25 A | ETU860 | Collier | ||
1,708.68 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 10 - 25 A | ETU860 | Collier | ||
738.37 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 16 - 40 A | ETU320 | Vis | ||
778.71 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 16 - 40 A | ETU320 | Collier | ||
823.53 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU330 | Vis | ||
1,047.61 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 16 - 40 A | ETU330 | Collier | ||
861.63 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 16 - 40 A | ETU350 | Collier | ||
1,081.23 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU550 | Vis | ||
1,103.64 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU550 | Collier | ||
1,282.91 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 16 - 40 A | ETU550 | Vis | ||
1,540.61 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 140 | 16 - 40 A | ETU560 | Vis | ||
1,182.07 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU850 | Vis | ||
1,428.57 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 16 - 40 A | ETU850 | Collier | ||
1,466.67 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU860 | Collier | ||
554.63 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 25 - 63 A | ETU320 | Vis | ||
565.83 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 25 - 63 A | ETU320 | Collier | ||
738.37 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 25 - 63 A | ETU320 | Vis | ||
778.71 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 25 - 63 A | ETU320 | Collier | ||
850.43 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 25 - 63 A | ETU330 | Collier | ||
996.08 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 140 | 25 - 63 A | ETU330 | Vis | ||
1,047.61 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 25 - 63 A | ETU330 | Collier | ||
610.64 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 25 - 63 A | ETU350 | Vis | ||
637.53 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 25 - 63 A | ETU350 | Collier | ||
823.53 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 140 | 25 - 63 A | ETU350 | Vis | ||
861.63 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 25 - 63 A | ETU350 | Collier | ||
1,081.23 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 25 - 63 A | ETU550 | Vis | ||
1,282.91 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 140 | 25 - 63 A | ETU550 | Vis | ||
1,540.61 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 140 | 25 - 63 A | ETU560 | Vis | ||
1,545.09 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 25 - 63 A | ETU560 | Collier |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 181 | Dimension de profondeur(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 690 |
Indice IP | IP40 | Pouvoir de coupure | H |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Type OCR
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles