Disjoncteur 3VA2 IEC taille 100 pouvoir de coupure classe M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA20105HM420AA0
3VA20105HN420AA0
3VA20105HN460AA0
3VA20105JP360AA0
3VA20105JP420AA0
3VA20105JQ360AA0
3VA20105JQ460AA0
3VA20105KP360AA0
3VA20105KP420AA0
3VA20105KP460AA0
3VA20105KQ320AA0
3VA20105KQ360AA0
3VA20105KQ420AA0
3VA20255HL320AA0
3VA20255HL420AA0
3VA20255HL460AA0
3VA20255HM460AA0
3VA20255HN320AA0
3VA20255HN460AA0
3VA20255JP320AA0
3VA20255JP420AA0
3VA20255JQ320AA0
3VA20255JQ420AA0
3VA20255JQ460AA0
3VA20255KP320AA0
3VA20255KP360AA0
3VA20255KP420AA0
3VA20255KP460AA0
3VA20255KQ420AA0
3VA20255KQ460AA0
3VA20405HL360AA0
3VA20405HL420AA0
3VA20405HM420AA0
3VA20405HN320AA0
3VA20405HN420AA0
3VA20405HN460AA0
3VA20405JP320AA0
3VA20405JP360AA0
3VA20405JQ360AA0
3VA20405JQ420AA0
3VA20405KP360AA0
3VA20405KP420AA0
3VA20405KQ360AA0
3VA20405KQ420AA0
3VA20405KQ460AA0
3VA20635HL420AA0
3VA20635HM320AA0
3VA20635HM360AA0
3VA20635HM460AA0
3VA20635HN320AA0
3VA20635HN360AA0
3VA20635HN420AA0
3VA20635HN460AA0
3VA20635JP320AA0
3VA20635JP420AA0
3VA20635JQ360AA0
3VA20635KP360AA0
3VA20635KP420AA0
3VA20635KP460AA0
3VA20635KQ320AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Largeur de la dimension
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Type OCR Connexion (composants)

996.08 €

1 11 jours 4 broches14040 - 100 AETU330Vis

812.32 €

1 11 jours 4 broches14040 - 100 AETU350Vis

845.93 €

1 11 jours 4 broches14040 - 100 AETU350Collier

1,092.44 €

1 98 jours 3 broches10540 - 100 A-Collier

1,271.71 €

1 11 jours 4 broches14040 - 100 A-Vis

1,377.03 €

1 98 jours 3 broches10540 - 100 AETU560Collier

1,563.03 €

1 98 jours 4 broches14040 - 100 AETU560Collier

1,208.96 €

1 11 jours 3 broches10540 - 100 AETU850Collier

1,383.76 €

1 11 jours 4 broches14040 - 100 AETU850Vis

1,421.85 €

1 98 jours 4 broches14040 - 100 AETU850Collier

1,439.77 €

1 98 jours 3 broches10540 - 100 A-Vis

1,489.08 €

1 98 jours 3 broches10540 - 100 AETU860Collier

1,657.15 €

1 11 jours 4 broches14040 - 100 A-Vis

498.60 €

1 9 jours 3 broches10510 - 25 AETU320Vis

677.87 €

1 12 jours 4 broches14010 - 25 AETU320Vis

700.28 €

1 98 jours 4 broches14010 - 25 AETU320Collier

980.39 €

1 98 jours 4 broches14010 - 25 AETU330Collier

554.63 €

1 11 jours 3 broches10510 - 25 AETU350Vis

783.19 €

1 11 jours 4 broches14010 - 25 AETU350Collier

991.60 €

1 11 jours 3 broches10510 - 25 AETU550Vis

1,215.68 €

1 11 jours 4 broches14010 - 25 AETU550Vis

1,282.91 €

1 11 jours 3 broches10510 - 25 AETU560Vis

1,450.99 €

1 11 jours 4 broches14010 - 25 AETU560Vis

1,489.08 €

1 11 jours 4 broches14010 - 25 AETU560Collier

1,114.84 €

1 11 jours 3 broches10510 - 25 AETU850Vis

1,164.15 €

1 98 jours 3 broches10510 - 25 AETU850Collier

1,316.52 €

1 11 jours 4 broches14010 - 25 AETU850Vis

1,365.83 €

1 98 jours 4 broches14010 - 25 AETU850Collier

1,574.23 €

1 11 jours 4 broches14010 - 25 AETU860Vis

1,619.05 €

1 98 jours 4 broches14010 - 25 AETU860Collier

525.49 €

1 9 jours 3 broches10516 - 40 AETU320Collier

677.87 €

1 11 jours 4 broches14016 - 40 AETU320Vis

946.77 €

1 11 jours 4 broches14016 - 40 AETU330Vis

554.63 €

1 12 jours 3 broches10516 - 40 AETU350Vis

745.09 €

1 11 jours 4 broches14016 - 40 AETU350Vis

783.19 €

1 98 jours 4 broches14016 - 40 AETU350Collier

1,014.00 €

1 11 jours 3 broches10516 - 40 AETU550Vis

1,036.41 €

1 11 jours 3 broches10516 - 40 AETU550Collier

1,327.73 €

1 98 jours 3 broches10516 - 40 AETU560Collier

1,450.99 €

1 11 jours 4 broches14016 - 40 AETU560Vis

1,164.15 €

1 98 jours 3 broches10516 - 40 AETU850Collier

1,316.52 €

1 98 jours 4 broches14016 - 40 AETU850Vis

1,417.37 €

1 98 jours 3 broches10516 - 40 AETU860Collier

1,574.23 €

1 11 jours 4 broches14016 - 40 AETU860Vis

1,619.05 €

1 98 jours 4 broches14016 - 40 AETU860Collier

677.87 €

1 11 jours 4 broches14025 - 63 AETU320Vis

778.71 €

1 11 jours 3 broches10525 - 63 AETU330Vis

801.12 €

1 98 jours 3 broches10525 - 63 AETU330Collier

980.39 €

1 98 jours 4 broches14025 - 63 AETU330Collier

554.63 €

1 9 jours 3 broches10525 - 63 AETU350Vis

581.51 €

1 9 jours 3 broches10525 - 63 AETU350Collier

733.89 €

1 11 jours 4 broches14025 - 63 AETU350Vis

783.19 €

1 98 jours 4 broches14025 - 63 AETU350Collier

1,014.00 €

1 11 jours 3 broches10525 - 63 AETU550Vis

1,215.68 €

1 11 jours 4 broches14025 - 63 AETU550Vis

1,298.60 €

1 98 jours 3 broches10525 - 63 AETU560Collier

1,164.15 €

1 98 jours 3 broches10525 - 63 AETU850Collier

1,316.52 €

1 11 jours 4 broches14025 - 63 AETU850Vis

1,365.83 €

1 11 jours 4 broches14025 - 63 AETU850Collier

1,399.44 €

1 98 jours 3 broches10525 - 63 AETU860Vis

Loading...

Informations de base

Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 181 Dimension de profondeur(mm) 86
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 690
Indice IP IP40 Pouvoir de coupure M

Assistance technique