Disjoncteur 3VA2 IEC taille 1000 pouvoir de coupure classe C

Disjoncteur 3VA2 IEC taille 1000 pouvoir de coupure classe C

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA25107HK320AA0
3VA25107HK420AA0
3VA25107HL320AA0
3VA25107HM320AA0
3VA25107HM420AA0
3VA25107HN320AA0
3VA25107HN420AA0
3VA25107JP320AA0
3VA25107JP420AA0
3VA25107KQ320AA0
3VA25807HK320AA0
3VA25807HK420AA0
3VA25807HL320AA0
3VA25807HN420AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Largeur de la dimension
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Type OCR

6,258.23 €

1 Disponible Devis 3 broches210400 - 1000 AETU340

8,214.96 €

1 Disponible Devis 4 broches280400 - 1000 AETU340

5,886.56 €

1 Disponible 13 jours 3 broches210400 - 1000 AETU320

6,514.03 €

1 Disponible Devis 3 broches210400 - 1000 AETU330

8,204.03 €

1 Disponible Devis 4 broches280400 - 1000 AETU330

5,952.16 €

1 Disponible 12 jours 3 broches210400 - 1000 AETU350

7,821.43 €

1 Disponible Devis 4 broches280400 - 1000 AETU350

6,553.37 €

1 Disponible Devis 3 broches210400 - 1000 AETU550

8,448.88 €

1 Disponible Devis 4 broches280400 - 1000 AETU550

7,274.85 €

1 Disponible Devis 3 broches210400 - 1000 AETU860

4,542.00 €

1 Disponible Devis 3 broches210320 - 800 AETU340

6,028.67 €

1 Disponible Devis 4 broches280320 - 800 AETU340

4,240.29 €

1 Disponible Devis 3 broches210320 - 800 AETU320

5,624.21 €

1 Disponible Devis 4 broches280320 - 800 AETU350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 320 Dimension de profondeur(mm) 120
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 690
Indice IP IP40 Pouvoir de coupure C Connexion (composants) Vis

Assistance technique