Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3VA25106HK320AA0 |
3VA25106HL320AA0 |
3VA25106HN420AA0 |
3VA25106JP320AA0 |
3VA25106JP420AA0 |
3VA25106KQ420AA0 |
3VA25806HM320AA0 |
3VA25806HM420AA0 |
3VA25806HN320AA0 |
3VA25806JP420AA0 |
3VA25806KQ420AA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Type OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,413.44 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 210 | 400 - 1000 A | ETU340 | ||
4,218.49 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 210 | 400 - 1000 A | ETU320 | ||
5,495.80 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 280 | 400 - 1000 A | ETU350 | ||
4,745.09 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 210 | 400 - 1000 A | ETU550 | ||
5,970.87 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 280 | 400 - 1000 A | ETU550 | ||
6,508.68 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 280 | 400 - 1000 A | ETU860 | ||
3,523.81 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 210 | 320 - 800 A | ETU330 | ||
4,379.83 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 280 | 320 - 800 A | ETU330 | ||
3,113.72 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 210 | 320 - 800 A | ETU350 | ||
4,442.57 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 280 | 320 - 800 A | ETU550 | ||
5,014.00 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 280 | 320 - 800 A | ETU860 |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 320 | Dimension de profondeur(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 690 |
Indice IP | IP40 | Pouvoir de coupure | H | Connexion (composants) | Vis |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Type OCR
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles