Disjoncteur 3VA2 IEC taille 160 pouvoir de coupure classe L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA21108HK320AA0
3VA21108HK360AA0
3VA21108HK420AA0
3VA21108HL320AA0
3VA21108HM320AA0
3VA21108HM360AA0
3VA21108JP360AA0
3VA21108JQ320AA0
3VA21108JQ420AA0
3VA21108KP320AA0
3VA21108KP420AA0
3VA21108KQ420AA0
3VA21108KQ460AA0
3VA21168HL320AA0
3VA21168HM320AA0
3VA21168HM360AA0
3VA21168HN320AA0
3VA21168HN360AA0
3VA21168HN460AA0
3VA21168JP320AA0
3VA21168JP360AA0
3VA21168JP420AA0
3VA21168JQ320AA0
3VA21168KP420AA0
3VA21168KQ320AA0
3VA21168KQ360AA0
3VA21168KQ420AA0
3VA21168KQ460AA0
3VA21258HK360AA0
3VA21258HK420AA0
3VA21258HK460AA0
3VA21258HL320AA0
3VA21258HL460AA0
3VA21258HM360AA0
3VA21258HN320AA0
3VA21258HN360AA0
3VA21258JQ360AA0
3VA21258KP360AA0
3VA21258KP420AA0
3VA21408HK360AA0
3VA21408HK420AA0
3VA21408HL320AA0
3VA21408HL360AA0
3VA21408HM320AA0
3VA21408HM420AA0
3VA21408HM460AA0
3VA21408HN360AA0
3VA21408JP360AA0
3VA21408JP420AA0
3VA21408JP460AA0
3VA21408JQ420AA0
3VA21408KP320AA0
3VA21408KP420AA0
3VA21408KQ420AA0
3VA21408KQ460AA0
3VA21638HK360AA0
3VA21638HK460AA0
3VA21638HL320AA0
3VA21638HL360AA0
3VA21638HM320AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Largeur de la dimension
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Type OCR Connexion (composants)

801.12 €

1 98 jours 3 broches10540 - 100 A-Vis

823.53 €

1 4 jours 3 broches10540 - 100 AETU340Collier

1,081.23 €

1 4 jours 4 broches14040 - 100 A-Vis

801.12 €

1 98 jours 3 broches10540 - 100 AETU320Vis

1,081.23 €

1 98 jours 3 broches10540 - 100 A-Vis

1,103.64 €

1 98 jours 3 broches10540 - 100 A-Collier

1,377.03 €

1 4 jours 3 broches10540 - 100 A-Collier

1,634.73 €

1 98 jours 3 broches10540 - 100 AETU560Vis

1,921.57 €

1 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU560Vis

1,444.25 €

1 98 jours 3 broches10540 - 100 AETU850Vis

1,764.71 €

1 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU850Vis

2,038.09 €

1 98 jours 4 broches14040 - 100 A-Vis

2,071.71 €

1 4 jours 4 broches14040 - 100 A-Collier

1,182.07 €

1 16 jours 3 broches10563 - 160 AETU320Vis

1,444.25 €

1 16 jours 3 broches10563 - 160 AETU330Vis

1,462.19 €

1 16 jours 3 broches10563 - 160 AETU330Collier

1,282.91 €

1 98 jours 3 broches10563 - 160 AETU350Vis

1,316.52 €

1 98 jours 3 broches10563 - 160 AETU350Collier

1,775.91 €

1 4 jours 4 broches14063 - 160 AETU350Collier

1,753.51 €

1 98 jours 3 broches10563 - 160 AETU550Vis

1,775.91 €

1 98 jours 3 broches10563 - 160 AETU550Collier

2,194.96 €

1 4 jours 4 broches14063 - 160 AETU550Vis

2,026.89 €

1 98 jours 3 broches10563 - 160 AETU560Vis

2,284.60 €

1 4 jours 4 broches14063 - 160 AETU850Vis

2,116.52 €

1 4 jours 3 broches10563 - 160 AETU860Vis

2,156.87 €

1 4 jours 3 broches10563 - 160 A-Collier

2,593.84 €

1 4 jours 4 broches14063 - 160 A-Vis

2,616.24 €

1 4 jours 4 broches14063 - 160 A-Collier

745.09 €

1 98 jours 3 broches10510 - 25 AETU340Collier

996.08 €

1 4 jours 4 broches14010 - 25 A-Vis

1,025.21 €

1 4 jours 4 broches14010 - 25 A-Collier

733.89 €

1 98 jours 3 broches10510 - 25 AETU320Vis

1,025.21 €

1 4 jours 4 broches14010 - 25 AETU320Collier

1,036.41 €

1 4 jours 3 broches10510 - 25 A-Collier

812.32 €

1 98 jours 3 broches10510 - 25 AETU350Vis

845.93 €

1 4 jours 3 broches10510 - 25 AETU350Collier

1,545.09 €

1 4 jours 3 broches10510 - 25 AETU560Collier

1,410.64 €

1 4 jours 3 broches10510 - 25 AETU850Collier

1,619.05 €

1 4 jours 4 broches14010 - 25 AETU850Vis

760.79 €

1 98 jours 3 broches10516 - 40 AETU340Collier

996.08 €

1 4 jours 4 broches14016 - 40 AETU340Vis

733.89 €

1 98 jours 3 broches10516 - 40 AETU320Vis

745.09 €

1 98 jours 3 broches10516 - 40 AETU320Collier

1,002.80 €

1 98 jours 3 broches10516 - 40 AETU330Vis

1,271.71 €

1 4 jours 4 broches14016 - 40 AETU330Vis

1,294.12 €

1 4 jours 4 broches14016 - 40 AETU330Collier

845.93 €

1 4 jours 3 broches10516 - 40 AETU350Collier

1,294.12 €

1 4 jours 3 broches10516 - 40 AETU550Collier

1,563.03 €

1 4 jours 4 broches14016 - 40 AETU550Vis

1,585.44 €

1 4 jours 4 broches14016 - 40 AETU550Collier

1,780.39 €

1 4 jours 4 broches14016 - 40 AETU560Vis

1,388.24 €

1 98 jours 3 broches10516 - 40 AETU850Vis

1,652.67 €

1 4 jours 4 broches14016 - 40 AETU850Vis

1,910.36 €

1 4 jours 4 broches14016 - 40 AETU860Vis

1,955.19 €

1 4 jours 4 broches14016 - 40 AETU860Collier

760.79 €

1 98 jours 3 broches10525 - 63 AETU340Collier

1,025.21 €

1 4 jours 4 broches14025 - 63 AETU340Collier

733.89 €

1 17 jours 3 broches10525 - 63 AETU320Vis

760.79 €

1 98 jours 3 broches10525 - 63 AETU320Collier

1,002.80 €

1 98 jours 3 broches10525 - 63 AETU330Vis

Loading...

Informations de base

Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 181 Dimension de profondeur(mm) 86
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 690
Indice IP IP40 Pouvoir de coupure L

Assistance technique