Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Méthode de montage | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Type OCR | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
543.41 € | 1 | 9 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 40 - 100 A | ETU320 | Vis | |||
- | 543.41 € | 1 | 98 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 40 - 100 A | ETU340 | Vis | ||
- | 767.51 € | 1 | 98 jours | 4 broches | [Autre] Fixe | 140 | 40 - 100 A | ETU340 | Collier | ||
- | 845.93 € | 1 | 11 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 40 - 100 A | ETU330 | Collier | ||
- | 996.08 € | 1 | 11 jours | 4 broches | [Autre] Fixe | 140 | 40 - 100 A | ETU330 | Vis | ||
- | 1,025.21 € | 1 | 11 jours | 4 broches | [Autre] Fixe | 140 | 40 - 100 A | ETU330 | Collier | ||
- | 603.92 € | 1 | 11 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 40 - 100 A | ETU350 | Vis | ||
- | 633.05 € | 1 | 11 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 40 - 100 A | ETU350 | Collier | ||
- | 812.32 € | 1 | 9 jours | 4 broches | [Autre] Fixe | 140 | 40 - 100 A | ETU350 | Vis | ||
- | 1,063.31 € | 1 | 11 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 40 - 100 A | ETU550 | Vis | ||
- | 1,092.44 € | 1 | 12 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 40 - 100 A | ETU550 | Collier | ||
- | 1,271.71 € | 1 | 98 jours | 4 broches | [Autre] Fixe | 140 | 40 - 100 A | ETU550 | Vis | ||
- | 1,321.01 € | 1 | 11 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 40 - 100 A | ETU560 | Vis | ||
- | 1,170.87 € | 1 | 11 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 40 - 100 A | ETU850 | Vis | ||
- | 1,208.96 € | 1 | 98 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 40 - 100 A | ETU850 | Collier | ||
- | 1,350.15 € | 1 | 11 jours | 4 broches | [Autre] Fixe | 140 | 40 - 100 A | ETU850 | Vis | ||
- | 1,421.85 € | 1 | 11 jours | 4 broches | [Autre] Fixe | 140 | 40 - 100 A | ETU850 | Collier | ||
- | 1,657.15 € | 1 | 11 jours | 4 broches | [Autre] Fixe | 140 | 40 - 100 A | - | Vis | ||
- | 588.24 € | 1 | 9 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 40 - 100 A | ETU350M | Vis | ||
- | 1,114.84 € | 1 | 11 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 40 - 100 A | - | Vis | ||
- | 1,148.45 € | 1 | 11 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 40 - 100 A | - | Collier | ||
812.32 € | 1 | 9 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 63 - 160 A | ETU320 | Vis | |||
845.93 € | 1 | 9 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 63 - 160 A | ETU320 | Collier | |||
- | 1,130.53 € | 1 | 11 jours | 4 broches | [Autre] Fixe | 140 | 63 - 160 A | ETU320 | Collier | ||
- | 1,092.44 € | 1 | 98 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 63 - 160 A | - | Vis | ||
- | 1,092.44 € | 1 | 12 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 63 - 160 A | - | Collier | ||
- | 1,410.64 € | 1 | 98 jours | 4 broches | [Autre] Fixe | 140 | 63 - 160 A | - | Collier | ||
- | 924.37 € | 1 | 9 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 63 - 160 A | ETU350 | Vis | ||
- | 1,377.03 € | 1 | 11 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 63 - 160 A | - | Vis | ||
- | 1,399.44 € | 1 | 11 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 63 - 160 A | - | Collier | ||
- | 1,686.28 € | 1 | 11 jours | 4 broches | [Autre] Fixe | 140 | 63 - 160 A | - | Vis | ||
- | 1,675.07 € | 1 | 98 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 63 - 160 A | ETU560 | Collier | ||
- | 1,462.19 € | 1 | 9 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 63 - 160 A | ETU850 | Vis | ||
- | 1,489.08 € | 1 | 98 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 63 - 160 A | ETU850 | Collier | ||
- | 1,791.60 € | 1 | 9 jours | 4 broches | [Autre] Fixe | 140 | 63 - 160 A | ETU850 | Vis | ||
- | 1,820.73 € | 1 | 12 jours | 4 broches | [Autre] Fixe | 140 | 63 - 160 A | ETU850 | Collier | ||
- | 1,713.16 € | 1 | 9 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 63 - 160 A | ETU860 | Vis | ||
- | 1,780.39 € | 1 | 98 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 63 - 160 A | ETU860 | Collier | ||
487.40 € | 1 | 9 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 10 - 25 A | ETU320 | Vis | |||
525.49 € | 1 | 11 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 10 - 25 A | ETU320 | Collier | |||
- | 498.60 € | 1 | 11 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 10 - 25 A | - | Vis | ||
- | 525.49 € | 1 | 98 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 10 - 25 A | - | Collier | ||
- | 704.76 € | 1 | 4 jours | 4 broches | [Autre] Fixe | 140 | 10 - 25 A | - | Collier | ||
- | 677.87 € | 1 | 11 jours | 4 broches | [Autre] Fixe | 140 | 10 - 25 A | ETU320 | Vis | ||
- | 778.71 € | 1 | 98 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 10 - 25 A | - | Vis | ||
- | 801.12 € | 1 | 11 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 10 - 25 A | - | Collier | ||
- | 946.77 € | 1 | 11 jours | 4 broches | [Autre] Fixe | 140 | 10 - 25 A | - | Vis | ||
- | 554.63 € | 1 | 11 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 10 - 25 A | ETU350 | Vis | ||
- | 581.51 € | 1 | 98 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 10 - 25 A | ETU350 | Collier | ||
- | 745.09 € | 1 | 98 jours | 4 broches | [Autre] Fixe | 140 | 10 - 25 A | ETU350 | Vis | ||
- | 783.19 € | 1 | 98 jours | 4 broches | [Autre] Fixe | 140 | 10 - 25 A | ETU350 | Collier | ||
- | 1,014.00 € | 1 | 98 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 10 - 25 A | - | Vis | ||
- | 1,249.29 € | 1 | 4 jours | 4 broches | [Autre] Fixe | 140 | 10 - 25 A | - | Collier | ||
- | 1,282.91 € | 1 | 11 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 10 - 25 A | ETU560 | Vis | ||
- | 1,298.60 € | 1 | 98 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 10 - 25 A | ETU560 | Collier | ||
- | 1,114.84 € | 1 | 98 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 10 - 25 A | ETU850 | Vis | ||
- | 1,159.67 € | 1 | 98 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 10 - 25 A | ETU850 | Collier | ||
- | 1,316.52 € | 1 | 11 jours | 4 broches | [Autre] Fixe | 140 | 10 - 25 A | ETU850 | Vis | ||
- | 1,421.85 € | 1 | 98 jours | 3 broches | [Autre] Fixe | 105 | 10 - 25 A | - | Collier | ||
- | 1,574.23 € | 1 | 98 jours | 4 broches | [Autre] Fixe | 140 | 10 - 25 A | - | Vis |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 181 | Dimension de profondeur(mm) | 86 | Température min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 690 | Indice IP | IP40 |
Pouvoir de coupure | M |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Méthode de montage
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Type OCR
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles