Disjoncteur 3VA2 IEC taille 250 pouvoir de coupure classe C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA22167HL320AA0
3VA22167HL420AA0
3VA22167HM320AA0
3VA22167HM420AA0
3VA22167JP320AA0
3VA22167JQ320AA0
3VA22167MN320AA0
3VA22167MS320AA0
3VA22207MN320AA0
3VA22257HL320AA0
3VA22257HL420AA0
3VA22257HM320AA0
3VA22257HM420AA0
3VA22257HN420AA0
3VA22257JP320AA0
3VA22257JP420AA0
3VA22257JQ320AA0
3VA22257JQ420AA0
3VA22257KP320AA0
3VA22257KP420AA0
3VA22257KQ320AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Largeur de la dimension
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Type OCR

1,321.01 €

1 98 jours 3 broches10563 - 160 AETU320

1,791.60 €

1 98 jours 4 broches14063 - 160 AETU320

1,601.12 €

1 98 jours 3 broches10563 - 160 A-

2,067.23 €

1 98 jours 4 broches14063 - 160 A-

1,921.57 €

1 98 jours 3 broches10563 - 160 A-

2,217.37 €

1 98 jours 3 broches10563 - 160 AETU560

1,058.83 €

1 11 jours 3 broches10563 - 160 A-

1,103.64 €

1 11 jours 3 broches105160 A (max.)-

1,377.03 €

1 11 jours 3 broches10580 - 200 A-

1,321.01 €

1 9 jours 3 broches105100 - 250 AETU320

1,791.60 €

1 11 jours 4 broches140100 - 250 AETU320

1,601.12 €

1 12 jours 3 broches105100 - 250 AETU330

2,067.23 €

1 98 jours 4 broches140100 - 250 AETU330

1,843.13 €

1 11 jours 4 broches140100 - 250 AETU350

1,921.57 €

1 98 jours 3 broches105100 - 250 AETU550

2,441.45 €

1 98 jours 4 broches140100 - 250 AETU550

2,217.37 €

1 11 jours 3 broches105100 - 250 AETU560

2,717.09 €

1 11 jours 4 broches140100 - 250 AETU560

2,044.81 €

1 11 jours 3 broches105100 - 250 AETU850

2,526.61 €

1 98 jours 4 broches140100 - 250 AETU850

2,313.72 €

1 98 jours 3 broches105100 - 250 AETU860

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 181 Dimension de profondeur(mm) 86
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 690
Indice IP IP40 Pouvoir de coupure C Connexion (composants) Vis

Assistance technique