Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Type OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,215.68 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 63 - 160 A | ETU340 | ||
1,619.05 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 140 | 63 - 160 A | ETU320 | ||
1,466.67 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 63 - 160 A | - | ||
1,876.75 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 63 - 160 A | - | ||
1,350.15 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 63 - 160 A | ETU350 | ||
1,775.91 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 63 - 160 A | ETU350 | ||
1,914.84 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 63 - 160 A | ETU850 | ||
1,215.68 € | 1 | 9 jours | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU320 | ||
1,657.15 € | 1 | 9 jours | 4 broches | 140 | 100 - 250 A | ETU320 | ||
2,280.11 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 140 | 100 - 250 A | - | ||
1,914.84 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU850 | ||
2,407.84 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 140 | 100 - 250 A | ETU850 |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 181 | Dimension de profondeur(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 690 |
Indice IP | IP40 | Pouvoir de coupure | H | Connexion (composants) | Vis |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Type OCR
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles