Disjoncteur 3VA2 IEC taille 250 pouvoir de coupure classe M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA22165HK320AA0
3VA22165HK420AA0
3VA22165HL420AA0
3VA22165HM320AA0
3VA22165HN320AA0
3VA22165HN420AA0
3VA22165JQ420AA0
3VA22165KP320AA0
3VA22165KP420AA0
3VA22165KQ320AA0
3VA22165KQ420AA0
3VA22165MQ320AA0
3VA2225-5HL32-0AA0
3VA22205MN320AA0
3VA22205MQ320AA0
3VA22255HL420AA0
3VA22255HN320AA0
3VA22255JP320AA0
3VA22255JP420AA0
3VA22255JQ420AA0
3VA22255KP320AA0
3VA22255KP420AA0
3VA22255KQ320AA0
3VA22255KQ420AA0
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Largeur de la dimension
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Type OCR
-

1,063.31 €

1 98 jours 3 broches10563 - 160 AETU340
-

1,428.57 €

1 11 jours 4 broches14063 - 160 AETU340
-

1,450.99 €

1 98 jours 4 broches14063 - 160 AETU320
-

1,350.15 €

1 98 jours 3 broches10563 - 160 AETU330
-

1,182.07 €

1 11 jours 3 broches10563 - 160 AETU350
-

1,567.51 €

1 11 jours 4 broches14063 - 160 AETU350
-

2,324.93 €

1 11 jours 4 broches14063 - 160 AETU560
-

1,713.16 €

1 98 jours 3 broches10563 - 160 AETU850
-

2,168.07 €

1 98 jours 4 broches14063 - 160 AETU850
-

1,982.07 €

1 11 jours 3 broches10563 - 160 AETU860
-

2,436.97 €

1 98 jours 4 broches14063 - 160 AETU860
-

1,462.19 €

1 11 jours 3 broches10563 - 160 AETU860

1,063.31 €

1 9 jours 3 broches105100 - 250 AETU320
-

1,126.05 €

1 11 jours 3 broches10580 - 200 AETU350M
-

1,645.93 €

1 11 jours 3 broches10580 - 200 A-
-

1,450.99 €

1 11 jours 4 broches140100 - 250 AETU320
-

1,081.23 €

1 9 jours 3 broches105100 - 250 AETU350
-

1,641.45 €

1 11 jours 3 broches105100 - 250 AETU550
-

2,067.23 €

1 11 jours 4 broches140100 - 250 AETU550
-

2,324.93 €

1 11 jours 4 broches140100 - 250 AETU560
-

1,753.51 €

1 11 jours 3 broches105100 - 250 AETU850
-

2,217.37 €

1 11 jours 4 broches140100 - 250 AETU850
-

2,026.89 €

1 11 jours 3 broches105100 - 250 AETU860
-

2,436.97 €

1 11 jours 4 broches140100 - 250 A-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 181 Dimension de profondeur(mm) 86
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 690
Indice IP IP40 Pouvoir de coupure M Connexion (composants) Vis

Assistance technique