Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Type OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,093.37 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | - | |
2,469.40 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | - | |
2,224.53 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | ETU350 | |
2,967.88 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 100 - 250 A | ETU350 | |
2,677.09 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | - | |
3,470.72 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 100 - 250 A | - | |
3,744.01 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 100 - 250 A | ETU560 | |
3,295.83 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | - | |
3,967.01 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 100 - 250 A | - | |
2,771.12 € | 1 | Disponible | 14 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU320 | |
2,475.96 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU330 | |
2,290.13 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU350 | |
3,114.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU350 | |
3,208.37 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU560 | |
4,115.68 € | 1 | Disponible | 14 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU560 |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 248 | Dimension de profondeur(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 690 |
Indice IP | IP40 | Pouvoir de coupure | H | Connexion (composants) | Vis |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Type OCR
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles