Disjoncteur 3VA2 IEC taille 400 pouvoir de coupure classe M

Disjoncteur 3VA2 IEC taille 400 pouvoir de coupure classe M

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA2325-5HL32-0AA0
3VA23255HM320AA0
3VA23255HM420AA0
3VA23255HN320AA0
3VA23255HN420AA0
3VA23255JP320AA0
3VA23255JQ320AA0
3VA23255KP320AA0
3VA23255KP420AA0
3VA23255KQ320AA0
3VA23255MN320AA0
3VA2340-5HL32-0AA0
3VA23405HM320AA0
3VA23405HM420AA0
3VA23405HN320AA0
3VA23405JP420AA0
3VA23405JQ320AA0
3VA23405KP320AA0
3VA23405KP420AA0
3VA23405KQ320AA0
3VA23405KQ420AA0
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Largeur de la dimension
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Type OCR

1,820.08 €

1 Disponible 12 jours 3 broches138100 - 250 AETU320
-

2,075.88 €

1 Disponible 13 jours 3 broches138100 - 250 A-
-

2,782.04 €

1 Disponible Devis 4 broches184100 - 250 A-
-

2,038.71 €

1 Disponible 12 jours 3 broches138100 - 250 AETU350
-

2,727.39 €

1 Disponible Devis 4 broches184100 - 250 AETU350
-

2,600.59 €

1 Disponible 12 jours 3 broches138100 - 250 AETU550
-

2,935.08 €

1 Disponible 13 jours 3 broches138100 - 250 AETU560
-

2,749.25 €

1 Disponible 12 jours 3 broches138100 - 250 AETU850
-

3,503.52 €

1 Disponible Devis 4 broches184100 - 250 AETU850
-

3,099.05 €

1 Disponible Devis 3 broches138100 - 250 A-
-

2,158.96 €

1 Disponible 12 jours 3 broches138100 - 250 A-

1,966.56 €

1 Disponible 12 jours 3 broches138160 - 400 AETU320
-

2,261.72 €

1 Disponible 12 jours 3 broches138160 - 400 A-
-

2,950.39 €

1 Disponible 12 jours 4 broches184160 - 400 AETU330
-

2,126.16 €

1 Disponible 12 jours 3 broches138160 - 400 AETU350
-

3,486.03 €

1 Disponible 12 jours 4 broches184160 - 400 A-
-

3,147.15 €

1 Disponible 12 jours 3 broches138160 - 400 AETU560
-

2,895.73 €

1 Disponible 12 jours 3 broches138160 - 400 AETU850
-

3,744.01 €

1 Disponible 12 jours 4 broches184160 - 400 AETU850
-

3,263.03 €

1 Disponible 12 jours 3 broches138160 - 400 AETU860
-

3,875.19 €

1 Disponible 13 jours 4 broches184160 - 400 AETU860

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 248 Dimension de profondeur(mm) 110
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 690
Indice IP IP40 Pouvoir de coupure M Connexion (composants) Vis

Assistance technique