Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Type OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,809.52 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU320 | |||
- | 2,459.39 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU340 | ||
- | 2,463.87 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU320 | ||
- | 2,089.64 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU330 | ||
- | 2,044.81 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU350 | ||
- | 2,508.68 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU550 | ||
- | 3,180.95 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU550 | ||
- | 2,766.39 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU560 | ||
- | 3,445.37 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU560 | ||
- | 2,582.63 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU850 | ||
- | 3,293.00 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU850 | ||
- | 3,561.91 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU860 | ||
- | 2,044.81 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU350M | ||
- | 2,441.45 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU860 | ||
- | 3,445.37 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 184 | 200 - 500 A | ETU560 | ||
- | 3,293.00 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 184 | 200 - 500 A | ETU850 | ||
- | 2,878.43 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 138 | 200 - 500 A | ETU860 | ||
- | 3,561.91 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 184 | 200 - 500 A | ETU860 | ||
- | 2,358.55 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 138 | 200 - 500 A | ETU350M | ||
- | 1,988.80 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 138 | 250 - 630 A | ETU340 | ||
- | 2,654.35 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 184 | 250 - 630 A | ETU320 | ||
- | 2,212.88 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 138 | 250 - 630 A | ETU330 | ||
- | 2,194.96 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 138 | 250 - 630 A | ETU350 | ||
- | 2,968.07 € | 1 | 13 jours | 4 broches | 184 | 250 - 630 A | ETU350 | ||
- | 2,907.56 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 138 | 250 - 630 A | ETU560 | ||
- | 3,685.16 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 184 | 250 - 630 A | ETU560 | ||
- | 2,761.91 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 138 | 250 - 630 A | ETU850 | ||
- | 3,512.60 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 184 | 250 - 630 A | ETU850 | ||
- | 3,019.61 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 138 | 250 - 630 A | ETU860 | ||
- | 3,792.72 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 184 | 250 - 630 A | ETU860 |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 248 | Dimension de profondeur(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 690 |
Indice IP | IP40 | Pouvoir de coupure | M | Connexion (composants) | Vis |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Type OCR
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles