Disjoncteur 3VA5 UL Cadre 125 pouvoir de coupure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3VA51101BB310AA0

Référence pièce
3VA51101BB310AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

335.01 €

1 51 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 broches Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 140
Largeur de la dimension(mm) 76.2 Dimension de profondeur(mm) 76.5 Gamme de réglage (intensité de courant) 100 A (max.)
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 690
Indice IP IP40 Type OCR MCS110

Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur 3VA5 UL Cadre 125 pouvoir de coupure, le numéro d'article est le suivant: 3VA51101BB310AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3VA51101BB310AA0.

Assistance technique