Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3VA52150BB610AA0 |
3VA52151BB610AA0 |
3VA52250BB310AA0 |
3VA52250BB610AA0 |
3VA52251BB310AA0 |
3VA52251BB610AA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Gamme de réglage (intensité de courant) | |
---|---|---|---|---|---|---|
694.15 € | 1 | Disponible | Devis | 2 broches | - | |
818.77 € | 1 | Disponible | Devis | 2 broches | - | |
989.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 250 A (max.) | |
847.19 € | 1 | Disponible | 4 jours | 2 broches | 250 A (max.) | |
1,131.40 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 250 A (max.) | |
1,022.08 € | 1 | Disponible | Devis | 2 broches | 250 A (max.) |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 185 | Largeur de la dimension(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension de profondeur(mm) | 83 | Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 |
Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 690 | Indice IP | IP40 | Type OCR | MCS110 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Gamme de réglage (intensité de courant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles