Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Type OCR | Pouvoir de coupure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801.12 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU320 | C | ||
834.73 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU320 | C | ||
1,058.83 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU320 | C | ||
1,070.03 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU320 | C | ||
1,114.84 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU330 | C | ||
872.83 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU350 | C | ||
917.65 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU350 | C | ||
1,164.15 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU350 | C | ||
1,518.21 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU550 | C | ||
1,731.09 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU550 | C | ||
1,742.29 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU560 | C | ||
1,858.83 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU560 | C | ||
2,056.03 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU560 | C | ||
1,858.83 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU556 | C | ||
1,589.92 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU556 | C | ||
1,473.39 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU820 | C | ||
1,724.37 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU820 | C | ||
1,955.19 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU820 | C | ||
1,820.73 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU830 | C | ||
2,026.89 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU830 | C | ||
1,556.31 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU850 | C | ||
1,798.32 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU850 | C | ||
1,865.55 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU860 | C | ||
2,235.29 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU860 | C | ||
1,652.67 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU856 | C | ||
2,004.48 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU856 | C | ||
1,282.91 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 60 - 150 A | ETU320 | C | ||
1,596.64 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 60 - 150 A | ETU320 | C | ||
1,657.15 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 60 - 150 A | ETU320 | C | ||
1,630.25 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 60 - 150 A | ETU330 | C | ||
1,914.84 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 60 - 150 A | - | C | ||
1,724.37 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 60 - 150 A | ETU350 | C | ||
1,764.71 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 60 - 150 A | ETU350 | C | ||
1,820.73 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 60 - 150 A | - | C | ||
1,966.39 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 60 - 150 A | - | C | ||
2,257.71 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 60 - 150 A | - | C | ||
2,324.93 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 60 - 150 A | ETU560 | C | ||
2,564.71 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 60 - 150 A | ETU560 | C | ||
2,676.75 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 60 - 150 A | ETU560 | C | ||
2,676.75 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 60 - 150 A | - | C | ||
1,881.23 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 60 - 150 A | ETU820 | C | ||
2,358.55 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 60 - 150 A | - | C | ||
2,340.61 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 60 - 150 A | - | C | ||
2,840.33 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 60 - 150 A | - | C | ||
2,257.71 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 60 - 150 A | ETU850 | C | ||
2,441.45 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 60 - 150 A | ETU850 | C | ||
2,284.60 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 60 - 150 A | - | C | ||
2,452.67 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 60 - 150 A | - | C | ||
2,676.75 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 60 - 150 A | - | C | ||
2,851.55 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 60 - 150 A | - | C | ||
2,851.55 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 60 - 150 A | - | C | ||
727.17 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU320 | C | ||
767.51 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU320 | C | ||
973.67 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 16 - 40 A | ETU320 | C | ||
1,316.52 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 16 - 40 A | ETU330 | C | ||
850.43 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU350 | C | ||
1,063.31 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 16 - 40 A | ETU350 | C | ||
1,343.41 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU550 | C | ||
1,417.37 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU550 | C | ||
1,668.35 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU560 | C |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 198 | Dimension de profondeur(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 600 |
Indice IP | IP40 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Type OCR
Pouvoir de coupure
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles