Disjoncteur 3VA6 UL Cadre 150 pouvoir de coupure classe H

Disjoncteur 3VA6 UL Cadre 150 pouvoir de coupure classe H

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA61106HL310AA0
3VA61106HL410AA0
3VA61106HM312AA0
3VA61106HN310AA0
3VA61106HN312AA0
3VA61106HN412AA0
3VA61106JP310AA0
3VA61106JP410AA0
3VA61106JT410AA0
3VA61106JT412AA0
3VA61106KL312AA0
3VA61106KL412AA0
3VA61106KM312AA0
3VA61106KM410AA0
3VA61106KP310AA0
3VA61106KP312AA0
3VA61106KQ312AA0
3VA61106KQ410AA0
3VA61106KQ412AA0
3VA61106KT312AA0
3VA61156HL310AA0
3VA61156HL312AA0
3VA61156HM312AA0
3VA61156HN310AA0
3VA61156HN410AA0
3VA61156JP310AA0
3VA61156JP312AA0
3VA61156JP410AA0
3VA61156JP412AA0
3VA61156JQ310AA0
3VA61156JT310AA0
3VA61156JT312AA0
3VA61156JT410AA0
3VA61156JT412AA0
3VA61156KL310AA0
3VA61156KL312AA0
3VA61156KL410AA0
3VA61156KL412AA0
3VA61156KM312AA0
3VA61156KM412AA0
3VA61156KP310AA0
3VA61156KP312AA0
3VA61156KP410AA0
3VA61156KQ310AA0
3VA61156KQ410AA0
3VA61156KQ412AA0
3VA61156KT312AA0
3VA61156KT412AA0
3VA61406HL312AA0
3VA61406HL410AA0
3VA61406HL412AA0
3VA61406HM310AA0
3VA61406HM312AA0
3VA61406HM412AA0
3VA61406HN310AA0
3VA61406HN312AA0
3VA61406HN410AA0
3VA61406HN412AA0
3VA61406JP312AA0
3VA61406JQ310AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Largeur de la dimension
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Type OCR

858.12 €

1 Disponible 12 jours 3 broches10540 - 100 AETU320

1,175.12 €

1 Disponible Devis 4 broches14040 - 100 AETU320

1,459.33 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU330

945.57 €

1 Disponible 12 jours 3 broches10540 - 100 AETU350

1,109.53 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU350

1,387.19 €

1 Disponible Devis 4 broches14040 - 100 AETU350

1,645.17 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU550

1,994.99 €

1 Disponible Devis 4 broches14040 - 100 AETU550

1,918.47 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU556

2,519.68 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU556

2,115.23 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU820

2,410.37 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU820

2,524.07 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10540 - 100 AETU830

2,502.20 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU830

1,769.79 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU850

2,246.41 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU850

2,519.68 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU860

2,596.21 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU860

2,742.69 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU860

2,519.68 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU856

1,266.95 €

1 Disponible 12 jours 3 broches10560 - 150 AETU320

1,562.09 €

1 Disponible Devis 3 broches10560 - 150 AETU320

2,016.84 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10560 - 150 A-

1,474.64 €

1 Disponible 13 jours 3 broches10560 - 150 AETU350

1,951.27 €

1 Disponible Devis 4 broches14060 - 150 AETU350

2,148.03 €

1 Disponible Devis 3 broches10560 - 150 A-

2,436.61 €

1 Disponible Devis 3 broches10560 - 150 A-

2,534.99 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 A-

2,841.08 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 A-

2,534.99 €

1 Disponible Devis 3 broches10560 - 150 AETU560

2,207.05 €

1 Disponible Devis 3 broches10560 - 150 A-

2,852.00 €

1 Disponible Devis 3 broches10560 - 150 A-

2,622.44 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 AETU556

3,322.05 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 A-

2,191.75 €

1 Disponible Devis 3 broches10560 - 150 A-

2,563.41 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10560 - 150 A-

2,705.52 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 A-

3,120.92 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 A-

3,005.04 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10560 - 150 A-

3,547.24 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 A-

2,239.84 €

1 Disponible 13 jours 3 broches10560 - 150 AETU850

2,738.32 €

1 Disponible Devis 3 broches10560 - 150 AETU850

2,803.91 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 AETU850

2,716.45 €

1 Disponible Devis 3 broches10560 - 150 A-

3,223.68 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 A-

3,507.89 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 A-

3,005.04 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10560 - 150 A-

3,518.83 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 A-

939.00 €

1 Disponible Devis 3 broches10516 - 40 AETU320

1,065.81 €

1 Disponible Devis 4 broches14016 - 40 AETU320

1,153.27 €

1 Disponible Devis 4 broches14016 - 40 AETU320

1,229.79 €

1 Disponible Devis 3 broches10516 - 40 AETU330

1,437.48 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10516 - 40 AETU330

1,623.32 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14016 - 40 AETU330

879.97 €

1 Disponible 12 jours 3 broches10516 - 40 AETU350

1,043.96 €

1 Disponible Devis 3 broches10516 - 40 AETU350

1,186.07 €

1 Disponible Devis 4 broches14016 - 40 AETU350

1,245.09 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14016 - 40 AETU350

1,780.73 €

1 Disponible Devis 3 broches10516 - 40 AETU550

1,973.12 €

1 Disponible Devis 3 broches10516 - 40 AETU560

Loading...

Informations de base

Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 198 Dimension de profondeur(mm) 86
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 600
Indice IP IP40 Pouvoir de coupure H

Assistance technique