Disjoncteur 3VA6 UL Cadre 150 pouvoir de coupure classe L

Disjoncteur 3VA6 UL Cadre 150 pouvoir de coupure classe L

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA61108HL312AA0
3VA61108HL410AA0
3VA61108HL412AA0
3VA61108HM310AA0
3VA61108HN312AA0
3VA61108HN410AA0
3VA61108HN412AA0
3VA61108JQ310AA0
3VA61108JQ312AA0
3VA61108JQ410AA0
3VA61108JT410AA0
3VA61108JT412AA0
3VA61108KL310AA0
3VA61108KL312AA0
3VA61108KL410AA0
3VA61108KL412AA0
3VA61108KM310AA0
3VA61108KM410AA0
3VA61108KM412AA0
3VA61108KP410AA0
3VA61108KQ312AA0
3VA61108KQ412AA0
3VA61108KT312AA0
3VA61108KT410AA0
3VA61158HL310AA0
3VA61158HL410AA0
3VA61158HM412AA0
3VA61158HN410AA0
3VA61158HN412AA0
3VA61158JP310AA0
3VA61158JP312AA0
3VA61158JQ312AA0
3VA61158JQ410AA0
3VA61158JQ412AA0
3VA61158JT310AA0
3VA61158JT410AA0
3VA61158JT412AA0
3VA61158KL412AA0
3VA61158KM310AA0
3VA61158KM312AA0
3VA61158KM410AA0
3VA61158KM412AA0
3VA61158KP310AA0
3VA61158KP410AA0
3VA61158KP412AA0
3VA61158KQ310AA0
3VA61158KQ312AA0
3VA61158KQ410AA0
3VA61158KT312AA0
3VA61158KT410AA0
3VA61158KT412AA0
3VA61408HL310AA0
3VA61408HL312AA0
3VA61408HL410AA0
3VA61408HM312AA0
3VA61408HM410AA0
3VA61408HN310AA0
3VA61408HN412AA0
3VA61408JP410AA0
3VA61408JP412AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Largeur de la dimension
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Type OCR

1,223.23 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU320

1,514.00 €

1 Disponible Devis 4 broches14040 - 100 AETU320

1,579.59 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU320

1,562.09 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10540 - 100 AETU330

1,328.17 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU350

1,667.04 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU350

1,638.63 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU350

2,392.88 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU560

2,552.48 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10540 - 100 AETU560

2,782.04 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU560

2,148.03 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU556

2,891.36 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU556

2,049.64 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10540 - 100 AETU820

2,355.72 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10540 - 100 AETU820

2,480.33 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU820

2,629.01 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU820

2,519.68 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10540 - 100 AETU830

2,731.76 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU830

3,015.97 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU830

2,596.21 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU850

2,672.73 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU860

2,978.81 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU860

2,705.52 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10540 - 100 AETU856

2,524.07 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU856

1,721.69 €

1 Disponible Devis 3 broches10560 - 150 AETU320

2,311.99 €

1 Disponible Devis 4 broches14060 - 150 AETU320

2,924.16 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 A-

2,454.11 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 AETU350

2,534.99 €

1 Disponible Devis 4 broches14060 - 150 AETU350

2,622.44 €

1 Disponible Devis 3 broches10560 - 150 A-

2,727.39 €

1 Disponible Devis 3 broches10560 - 150 AETU550

3,208.37 €

1 Disponible Devis 3 broches10560 - 150 AETU560

3,569.11 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 AETU560

3,776.81 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 AETU560

2,475.96 €

1 Disponible Devis 3 broches10560 - 150 A-

2,939.45 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 A-

3,689.36 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 A-

3,617.20 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 AETU820

3,088.12 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10560 - 150 A-

3,289.27 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10560 - 150 A-

3,634.69 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 A-

3,973.57 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 A-

2,727.39 €

1 Disponible Devis 3 broches10560 - 150 AETU850

3,365.79 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 AETU850

3,693.72 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 AETU850

3,164.64 €

1 Disponible Devis 3 broches10560 - 150 A-

3,416.07 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10560 - 150 A-

3,656.56 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 A-

3,387.64 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10560 - 150 A-

3,398.57 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 AETU856

3,864.25 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14060 - 150 A-

1,087.68 €

1 Disponible Devis 3 broches10516 - 40 AETU320

1,109.53 €

1 Disponible Devis 3 broches10516 - 40 AETU320

1,371.89 €

1 Disponible Devis 4 broches14016 - 40 AETU320

1,568.67 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10516 - 40 AETU330

1,787.28 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14016 - 40 AETU330

1,164.19 €

1 Disponible Devis 3 broches10516 - 40 AETU350

1,535.87 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14016 - 40 AETU350

2,196.12 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14016 - 40 A-

2,305.44 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14016 - 40 A-

Loading...

Informations de base

Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 198 Dimension de profondeur(mm) 86
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 600
Indice IP IP40 Pouvoir de coupure L

Assistance technique