Disjoncteur 3VA6 UL Cadre 250 pouvoir de coupure classe C

Disjoncteur 3VA6 UL Cadre 250 pouvoir de coupure classe C

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA62107HL410AA0
3VA62107HM312AA0
3VA62107HN312AA0
3VA62107HN410AA0
3VA62107JP410AA0
3VA62107JQ410AA0
3VA62107JQ412AA0
3VA62107KL312AA0
3VA62107KL412AA0
3VA62107KM310AA0
3VA62107KM312AA0
3VA62107KM410AA0
3VA62107KP410AA0
3VA62107KP412AA0
3VA62107KQ410AA0
3VA62107KT312AA0
3VA62257HL310AA0
3VA62257HL312AA0
3VA62257HL410AA0
3VA62257HL412AA0
3VA62257HM310AA0
3VA62257HM410AA0
3VA62257HN310AA0
3VA62257JP312AA0
3VA62257JP412AA0
3VA62257JQ310AA0
3VA62257JQ312AA0
3VA62257JQ410AA0
3VA62257JQ412AA0
3VA62257JT310AA0
3VA62257JT412AA0
3VA62257KL312AA0
3VA62257KL410AA0
3VA62257KL412AA0
3VA62257KM310AA0
3VA62257KM410AA0
3VA62257KM412AA0
3VA62257KQ310AA0
3VA62257KQ312AA0
3VA62257KQ412AA0
3VA62257KT310AA0
3VA62257KT410AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Largeur de la dimension
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Type OCR

2,633.37 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU320

2,563.41 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10540 - 100 AETU330

2,322.92 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU350

2,884.80 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU350

3,448.87 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU550

3,988.88 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU560

4,224.99 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU560

3,245.53 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10540 - 100 AETU820

4,006.36 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU820

3,361.41 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10540 - 100 AETU830

3,722.15 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10540 - 100 AETU830

3,988.88 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU830

3,722.15 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU850

4,115.68 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU850

4,104.73 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU860

3,656.56 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10540 - 100 AETU856

1,951.27 €

1 Disponible 12 jours 3 broches105100 - 250 AETU320

2,158.96 €

1 Disponible Devis 3 broches105100 - 250 AETU320

2,589.65 €

1 Disponible Devis 4 broches140100 - 250 AETU320

2,928.52 €

1 Disponible 4 jours 4 broches140100 - 250 AETU320

2,366.65 €

1 Disponible Devis 3 broches105100 - 250 AETU330

2,989.73 €

1 Disponible 4 jours 4 broches140100 - 250 AETU330

2,126.16 €

1 Disponible Devis 3 broches105100 - 250 AETU350

3,099.05 €

1 Disponible Devis 3 broches105100 - 250 AETU550

3,722.15 €

1 Disponible 4 jours 4 broches140100 - 250 AETU550

3,230.23 €

1 Disponible 12 jours 3 broches105100 - 250 AETU560

3,518.83 €

1 Disponible Devis 3 broches105100 - 250 AETU560

3,857.69 €

1 Disponible 4 jours 4 broches140100 - 250 AETU560

4,130.99 €

1 Disponible 4 jours 4 broches140100 - 250 AETU560

2,782.04 €

1 Disponible Devis 3 broches105100 - 250 AETU556

4,262.16 €

1 Disponible 4 jours 4 broches140100 - 250 AETU556

3,234.60 €

1 Disponible 4 jours 3 broches105100 - 250 AETU820

3,562.55 €

1 Disponible 4 jours 4 broches140100 - 250 AETU820

4,043.53 €

1 Disponible 4 jours 4 broches140100 - 250 AETU820

3,361.41 €

1 Disponible 4 jours 3 broches105100 - 250 AETU830

3,875.19 €

1 Disponible 4 jours 4 broches140100 - 250 AETU830

4,410.83 €

1 Disponible 4 jours 4 broches140100 - 250 AETU830

3,416.07 €

1 Disponible Devis 3 broches105100 - 250 AETU860

3,715.59 €

1 Disponible 4 jours 3 broches105100 - 250 AETU860

4,360.53 €

1 Disponible 4 jours 4 broches140100 - 250 AETU860

3,092.49 €

1 Disponible 4 jours 3 broches105100 - 250 AETU856

3,704.65 €

1 Disponible 4 jours 4 broches140100 - 250 AETU856

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 198 Dimension de profondeur(mm) 86
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 600
Indice IP IP40 Pouvoir de coupure C

Assistance technique