Disjoncteur 3VA6 UL Cadre 250 pouvoir de coupure classe H

Disjoncteur 3VA6 UL Cadre 250 pouvoir de coupure classe H

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA62106HL310AA0
3VA62106HL410AA0
3VA62106HL412AA0
3VA62106HM312AA0
3VA62106HM410AA0
3VA62106HN410AA0
3VA62106JP410AA0
3VA62106JP412AA0
3VA62106JQ310AA0
3VA62106JQ312AA0
3VA62106JQ410AA0
3VA62106JQ412AA0
3VA62106KL410AA0
3VA62106KL412AA0
3VA62106KM312AA0
3VA62106KM412AA0
3VA62106KP310AA0
3VA62106KP312AA0
3VA62106KQ310AA0
3VA62106KQ312AA0
3VA62106KT410AA0
3VA62106KT412AA0
3VA62256HL310AA0
3VA62256HL410AA0
3VA62256HL412AA0
3VA62256HM410AA0
3VA62256HN410AA0
3VA62256JP310AA0
3VA62256JP312AA0
3VA62256JP410AA0
3VA62256JQ310AA0
3VA62256JQ312AA0
3VA62256JQ410AA0
3VA62256JQ412AA0
3VA62256JT310AA0
3VA62256JT312AA0
3VA62256JT410AA0
3VA62256JT412AA0
3VA62256KL310AA0
3VA62256KL312AA0
3VA62256KL410AA0
3VA62256KM312AA0
3VA62256KM412AA0
3VA62256KP412AA0
3VA62256KQ310AA0
3VA62256KQ312AA0
3VA62256KQ410AA0
3VA62256KQ412AA0
3VA62256KT410AA0
3VA62256KT412AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Largeur de la dimension
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Type OCR

1,754.49 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU320

2,381.95 €

1 Disponible Devis 4 broches14040 - 100 AETU320

2,574.35 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU320

2,524.07 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10540 - 100 AETU330

2,841.08 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU330

2,600.59 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU350

3,376.72 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU550

3,551.61 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU550

2,989.73 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU560

3,263.03 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU560

3,715.59 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU560

3,967.01 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU560

3,437.93 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU820

3,737.44 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU820

3,453.23 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10540 - 100 AETU830

4,065.39 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU830

2,869.49 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU850

3,263.03 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU850

3,241.16 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU860

3,536.32 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10540 - 100 AETU860

3,547.24 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU856

4,141.92 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU856

1,791.65 €

1 Disponible 12 jours 3 broches105100 - 250 AETU320

2,360.09 €

1 Disponible 12 jours 4 broches140100 - 250 AETU320

2,666.17 €

1 Disponible Devis 4 broches140100 - 250 AETU320

2,869.49 €

1 Disponible Devis 4 broches140100 - 250 AETU330

2,622.44 €

1 Disponible Devis 4 broches140100 - 250 AETU350

2,633.37 €

1 Disponible Devis 3 broches105100 - 250 AETU550

2,902.28 €

1 Disponible Devis 3 broches105100 - 250 AETU550

3,267.40 €

1 Disponible Devis 4 broches140100 - 250 AETU550

3,026.91 €

1 Disponible Devis 3 broches105100 - 250 AETU560

3,273.96 €

1 Disponible Devis 3 broches105100 - 250 AETU560

3,715.59 €

1 Disponible Devis 4 broches140100 - 250 AETU560

3,962.63 €

1 Disponible 4 jours 4 broches140100 - 250 AETU560

2,661.80 €

1 Disponible Devis 3 broches105100 - 250 AETU556

3,322.05 €

1 Disponible 4 jours 3 broches105100 - 250 AETU556

3,164.64 €

1 Disponible 4 jours 4 broches140100 - 250 AETU556

3,967.01 €

1 Disponible 4 jours 4 broches140100 - 250 AETU556

2,688.04 €

1 Disponible Devis 3 broches105100 - 250 AETU820

3,169.01 €

1 Disponible 4 jours 3 broches105100 - 250 AETU820

3,475.09 €

1 Disponible 4 jours 4 broches140100 - 250 AETU820

3,590.97 €

1 Disponible 4 jours 3 broches105100 - 250 AETU830

4,229.37 €

1 Disponible 4 jours 4 broches140100 - 250 AETU830

3,787.73 €

1 Disponible 4 jours 4 broches140100 - 250 AETU850

3,153.72 €

1 Disponible Devis 3 broches105100 - 250 AETU860

3,536.32 €

1 Disponible Devis 3 broches105100 - 250 AETU860

3,951.71 €

1 Disponible 4 jours 4 broches140100 - 250 AETU860

4,126.61 €

1 Disponible 4 jours 4 broches140100 - 250 AETU860

3,470.72 €

1 Disponible Devis 4 broches140100 - 250 AETU856

4,043.53 €

1 Disponible 4 jours 4 broches140100 - 250 AETU856

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 198 Dimension de profondeur(mm) 86
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 600
Indice IP IP40 Pouvoir de coupure H

Assistance technique