Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Type OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,708.68 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU320 | ||
1,966.39 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU320 | ||
2,575.91 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU320 | ||
2,033.61 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU330 | ||
2,515.40 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU330 | ||
2,941.17 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU330 | ||
1,914.84 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU350 | ||
3,434.17 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU560 | ||
3,602.24 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU560 | ||
2,374.23 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU556 | ||
2,968.07 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU556 | ||
2,844.81 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU820 | ||
2,851.55 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU830 | ||
3,142.85 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU830 | ||
3,759.11 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU830 | ||
2,923.25 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU850 | ||
3,221.29 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU850 | ||
3,550.71 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU850 | ||
3,568.63 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU860 | ||
3,752.39 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU860 | ||
2,649.85 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU856 | ||
3,759.11 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU856 | ||
1,708.68 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU320 | ||
1,914.84 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU350 | ||
2,033.61 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU350 | ||
2,582.63 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 100 - 250 A | ETU350 | ||
2,649.85 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 100 - 250 A | ETU350 | ||
2,441.45 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU550 | ||
3,098.04 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 100 - 250 A | ETU550 | ||
2,755.19 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU560 | ||
2,968.07 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU560 | ||
3,411.76 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 100 - 250 A | ETU560 | ||
2,497.48 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU820 | ||
2,844.81 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU820 | ||
3,154.07 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 100 - 250 A | ETU820 | ||
3,456.59 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 100 - 250 A | ETU820 | ||
3,142.85 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU830 | ||
2,564.71 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU850 | ||
2,923.25 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU850 | ||
3,550.71 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 100 - 250 A | ETU850 | ||
2,885.16 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU860 | ||
3,120.45 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU860 | ||
3,759.11 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 100 - 250 A | ETU860 | ||
3,120.45 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU856 | ||
3,759.11 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 100 - 250 A | ETU856 |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 198 | Dimension de profondeur(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 600 |
Indice IP | IP40 | Pouvoir de coupure | L |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Type OCR
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles