Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Type OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,377.57 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | ETU320 | |
2,677.09 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | ETU320 | |
3,448.87 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 100 - 250 A | ETU320 | |
2,880.43 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | ETU330 | |
3,088.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | ETU330 | |
3,354.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 100 - 250 A | ETU330 | |
3,886.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 100 - 250 A | ETU330 | |
2,530.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | ETU350 | |
2,808.28 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | ETU350 | |
3,726.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 100 - 250 A | ETU350 | |
3,153.72 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | ETU550 | |
4,093.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 100 - 250 A | ETU550 | |
3,660.93 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | ETU560 | |
3,995.43 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | ETU560 | |
3,317.68 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | ETU556 | |
4,098.19 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | ETU556 | |
3,973.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 100 - 250 A | ETU556 | |
3,223.68 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | ETU820 | |
4,126.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 100 - 250 A | ETU820 | |
4,673.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 100 - 250 A | ETU820 | |
3,831.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | ETU830 | |
4,087.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | ETU830 | |
5,044.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 100 - 250 A | ETU830 | |
3,306.76 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | ETU850 | |
4,323.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 100 - 250 A | ETU850 | |
4,869.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 100 - 250 A | ETU850 | |
4,542.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 100 - 250 A | ETU860 | |
5,110.43 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 100 - 250 A | ETU860 | |
4,284.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | ETU856 | |
2,388.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU320 | |
3,300.19 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU320 | |
3,722.15 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU330 | |
3,573.48 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU350 | |
3,437.93 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU550 | |
4,323.37 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU550 | |
3,875.19 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU560 | |
4,312.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU820 | |
3,831.47 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU830 | |
3,584.41 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU850 | |
3,667.48 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU856 |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 248 | Dimension de profondeur(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 600 |
Indice IP | IP40 | Pouvoir de coupure | H |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Type OCR
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles