Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Type OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,350.48 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU320 | |
3,973.57 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU320 | |
4,531.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU320 | |
3,754.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU330 | |
4,345.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU330 | |
4,907.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU330 | |
5,722.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU330 | |
4,946.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU350 | |
4,928.97 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU550 | |
5,694.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU550 | |
6,236.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU550 | |
4,699.41 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU560 | |
5,263.48 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU560 | |
6,109.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU560 | |
6,531.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU560 | |
4,378.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU556 | |
5,285.33 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU556 | |
5,617.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU556 | |
6,542.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU556 | |
4,323.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU820 | |
5,027.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU820 | |
5,733.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU820 | |
6,465.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU820 | |
5,372.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU830 | |
6,061.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU830 | |
4,585.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU850 | |
5,350.92 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU850 | |
6,640.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU850 | |
5,001.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU860 | |
5,569.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU860 | |
6,295.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU860 | |
6,837.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU860 | |
4,815.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU856 | |
5,431.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU856 | |
3,722.15 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU320 | |
4,148.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU330 | |
5,471.17 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 240 - 600 A | ETU330 | |
3,857.69 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU350 | |
5,875.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 240 - 600 A | ETU550 | |
5,099.51 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU560 | |
4,371.48 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU556 | |
5,667.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 240 - 600 A | ETU556 | |
6,116.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 240 - 600 A | ETU820 | |
4,972.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU830 | |
6,229.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 240 - 600 A | ETU830 | |
4,913.67 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU850 | |
6,229.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 240 - 600 A | ETU850 | |
4,852.45 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU856 |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 248 | Dimension de profondeur(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 600 |
Indice IP | IP40 | Pouvoir de coupure | C |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Type OCR
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles