Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Type OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,148.47 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU320 | |
4,552.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU330 | |
5,409.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU330 | |
3,343.92 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU350 | |
3,809.60 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU350 | |
4,644.76 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU350 | |
5,055.77 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU350 | |
4,010.73 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU550 | |
4,673.17 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU550 | |
5,842.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU550 | |
5,066.71 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU560 | |
5,733.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU560 | |
5,066.71 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU556 | |
4,043.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU820 | |
4,716.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU820 | |
5,890.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU820 | |
4,633.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU830 | |
5,110.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU830 | |
5,853.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU830 | |
6,371.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU830 | |
4,284.03 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU850 | |
4,891.81 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU850 | |
5,486.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU850 | |
6,054.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU850 | |
4,662.25 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU860 | |
5,820.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU860 | |
4,535.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU856 | |
5,147.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU856 | |
5,525.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU856 | |
6,481.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU856 | |
4,415.19 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 240 - 600 A | ETU320 | |
4,918.04 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 240 - 600 A | ETU350 | |
4,305.88 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU550 | |
5,595.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 240 - 600 A | ETU550 | |
4,815.28 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU560 | |
6,006.81 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 240 - 600 A | ETU560 | |
4,235.92 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU556 | |
5,311.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 240 - 600 A | ETU556 | |
4,410.83 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU820 | |
4,732.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU830 | |
5,847.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 240 - 600 A | ETU830 | |
6,022.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 240 - 600 A | ETU860 | |
4,437.07 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU856 |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 248 | Dimension de profondeur(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 600 |
Indice IP | IP40 | Pouvoir de coupure | H |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Type OCR
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles