Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Type OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,875.19 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU320 | |
5,077.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU320 | |
6,065.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU320 | |
4,262.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU330 | |
5,110.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU330 | |
6,579.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU330 | |
4,043.53 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU350 | |
4,695.04 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU350 | |
5,646.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU350 | |
4,848.08 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU550 | |
5,383.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU550 | |
6,328.19 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU550 | |
7,071.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU550 | |
5,339.99 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU560 | |
6,863.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU560 | |
5,956.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU556 | |
7,559.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU556 | |
5,617.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU820 | |
6,367.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU820 | |
7,263.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU820 | |
5,562.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU830 | |
7,012.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU830 | |
7,504.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU830 | |
6,334.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU850 | |
7,263.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU850 | |
5,503.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU860 | |
6,841.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU860 | |
6,109.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU856 | |
6,772.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU856 | |
7,683.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU856 | |
4,596.67 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU330 | |
4,443.61 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU350 | |
5,945.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 240 - 600 A | ETU350 | |
5,114.81 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU550 | |
5,667.93 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU560 | |
5,033.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU556 | |
6,837.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 240 - 600 A | ETU820 | |
5,420.88 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU830 | |
7,001.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 240 - 600 A | ETU850 | |
5,274.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU856 | |
6,608.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 240 - 600 A | ETU856 |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 248 | Dimension de profondeur(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 600 |
Indice IP | IP40 | Pouvoir de coupure | L |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Type OCR
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles