Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Type OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,340.61 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU320 | ||
2,705.88 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU320 | ||
3,109.24 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU320 | ||
2,683.48 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU330 | ||
2,997.20 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU330 | ||
2,463.87 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU350 | ||
3,001.68 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU350 | ||
3,225.77 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU350 | ||
3,505.88 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU550 | ||
3,792.72 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU550 | ||
3,053.23 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU560 | ||
2,743.97 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU556 | ||
3,366.95 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU556 | ||
4,106.44 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU556 | ||
3,169.75 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU820 | ||
3,938.37 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU820 | ||
3,449.85 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU830 | ||
4,222.97 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU830 | ||
3,288.52 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU850 | ||
3,192.16 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU860 | ||
3,505.88 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU860 | ||
3,938.37 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU860 | ||
4,245.37 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU860 | ||
3,669.47 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU856 | ||
4,245.37 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU856 | ||
2,168.07 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU320 | ||
2,923.25 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 184 | 240 - 600 A | ETU320 | ||
2,441.45 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU330 | ||
3,236.97 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 184 | 240 - 600 A | ETU330 | ||
2,392.16 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU350 | ||
3,203.36 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 184 | 240 - 600 A | ETU350 | ||
2,856.03 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU550 | ||
3,169.75 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU560 | ||
2,743.97 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU556 | ||
3,445.37 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 184 | 240 - 600 A | ETU556 | ||
2,923.25 € | 1 | 98 jours | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU820 | ||
3,774.79 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 184 | 240 - 600 A | ETU820 | ||
3,136.13 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU830 | ||
4,117.65 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 184 | 240 - 600 A | ETU860 | ||
3,001.68 € | 1 | 4 jours | 3 broches | 138 | 240 - 600 A | ETU856 |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 248 | Dimension de profondeur(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 600 |
Indice IP | IP40 | Pouvoir de coupure | M |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Type OCR
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles