Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • En raison de problèmes techniques, il n'est actuellement pas possible de nous joindre par téléphone en français. Pour le moment, veuillez utiliser le numéro de service général (+49 69 668173-0). Nous essayons de rétablir le service en français dès que possible.

Disjoncteur VL1600 UL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VL81121KN300AA0
3VL81122KN300AA0
3VL81123KN300AA0
3VL81141KN300AA0
3VL81142KN300AA0
3VL81143KN300AA0
3VL81161KN300AA0
3VL81162KE300AA0
3VL81163KE300AA0
3VL81163KN300AA0
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Gamme de réglage (intensité de courant)

5,344.55 €

1 8 jours 1200 A (max.)

5,689.64 €

1 8 jours 1200 A (max.)

6,379.83 €

1 8 jours 1200 A (max.)

5,760.43 €

1 8 jours 1400 A (maximum)

6,324.93 €

1 8 jours 1400 A (maximum)

6,839.96 €

1 8 jours 1400 A (maximum)

6,061.28 €

1 8 jours 1600 A (maximum)

6,512.56 €

1 8 jours 1600 A (maximum)

7,282.39 €

1 8 jours 1600 A (maximum)

7,326.63 €

1 8 jours 1600 A (maximum)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 broches Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 406.5
Largeur de la dimension(mm) 228.5 Dimension de profondeur(mm) 333.5 Température min.(°C) 0
Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 690 Indice IP IP20
Taille de profilé 3VL8 UL

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique