Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • En raison de problèmes techniques, il n'est actuellement pas possible de nous joindre par téléphone en français. Pour le moment, veuillez utiliser le numéro de service général (+49 69 668173-0). Nous essayons de rétablir le service en français dès que possible.

Disjoncteur VL400 UL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VL41251KN300AA0
3VL41251PB300AA0
3VL41251PD300AA0
3VL41251PE300AA0
3VL41251PH300AA0
3VL41251VH300AA0
3VL41251VJ300AA0
3VL41251VM300AA0
3VL41252PB300AA0
3VL41252PD300AA0
3VL41252PE300AA0
3VL41252PH300AA0
3VL41252VH300AA0
3VL41252VJ300AA0
3VL41252VM300AA0
3VL41253KN300AA0
3VL41253PB300AA0
3VL41253PD300AA0
3VL41253PE300AA0
3VL41253PH300AA0
3VL41253VH300AA0
3VL41253VJ300AA0
3VL41253VM300AA0
3VL41301KN300AA0
3VL41302KN300AA0
3VL41303KN300AA0
3VL41351KN300AA0
3VL41352KN300AA0
3VL41353KN300AA0
3VL41401KN300AA0
3VL41401PB300AA0
3VL41401PD300AA0
3VL41401PE300AA0
3VL41401PH300AA0
3VL41401VH300AA0
3VL41401VJ300AA0
3VL41401VM300AA0
3VL41402KJ300AA0
3VL41402KK300AA0
3VL41402KN300AD1
3VL41402PB300AA0
3VL41402PD300AA0
3VL41402PE300AA0
3VL41402PH300AA0
3VL41402VH300AA0
3VL41402VJ300AA0
3VL41403KE300AA0
3VL41403KN300AA0
3VL41403PB300AA0
3VL41403PD300AA0
3VL41403PE300AA0
3VL41403PH300AA0
3VL41403VH300AA0
3VL41403VJ300AA0
3VL41403VM300AA0
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Gamme de réglage (intensité de courant) Température min.
(°C)
Type de contact

1,380.39 €

1 8 jours 250 - 250 A0-

1,870.03 €

1 8 jours 70 - 250 A-25-

2,452.67 €

1 8 jours 70 - 250 A-25-

2,071.71 €

1 8 jours 70 - 250 A-25-

2,497.48 €

1 8 jours 70 - 250 A-25-

2,885.16 €

1 8 jours 70 - 250 A-25-

3,192.16 €

1 8 jours 70 - 250 A-25-

3,192.16 €

1 8 jours 70 - 250 A-25-

2,067.23 €

1 8 jours 70 - 250 A-25-

2,598.32 €

1 8 jours 70 - 250 A-25-

2,273.39 €

1 8 jours 70 - 250 A-25-

2,598.32 €

1 8 jours 70 - 250 A-25-

3,068.91 €

1 8 jours 70 - 250 A-25-

3,366.95 €

1 8 jours 70 - 250 A-25-

3,366.95 €

1 8 jours 70 - 250 A-25-

2,089.64 €

1 8 jours 250 - 250 A0-

2,598.32 €

1 8 jours 70 - 250 A-25-

3,147.33 €

1 8 jours 70 - 250 A-25-

2,800.00 €

1 8 jours 70 - 250 A-25-

3,203.36 €

1 8 jours 70 - 250 A-25-

3,602.24 €

1 8 jours 70 - 250 A-25-

3,898.04 €

1 8 jours 70 - 250 A-25-

3,898.04 €

1 8 jours 70 - 250 A-25-

1,439.79 €

1 8 jours 300 - 300 A0-

1,513.09 €

1 8 jours 300 - 300 A0-

2,008.63 €

1 8 jours 300 - 300 A0-

1,406.92 €

1 8 jours 350 A (max.)0-

1,619.05 €

1 8 jours 350 A (max.)0-

2,052.88 €

1 8 jours 350 A (max.)0-

1,468.88 €

1 8 jours 400 A (max.)0-

1,870.03 €

1 8 jours 150 - 400 A-25-

2,452.67 €

1 8 jours 150 - 400 A-25-

2,071.71 €

1 8 jours 200 - 400 A-25-

2,497.48 €

1 8 jours 200 - 400 A-25-

2,885.16 €

1 8 jours 150 - 400 A-25-

3,192.16 €

1 8 jours 150 - 400 A-25-

3,192.16 €

1 8 jours 150 - 400 A-25-

1,371.53 €

1 8 jours 400 A (max.)0-

1,371.53 €

1 8 jours 400 A (max.)0-

1,701.68 €

1 8 jours 400 A (max.)02 fabricants, 1 disjoncteur

2,067.23 €

1 8 jours 150 - 400 A-25-

2,598.32 €

1 8 jours 150 - 400 A-25-

2,273.39 €

1 8 jours 200 - 400 A-25-

2,598.32 €

1 8 jours 200 - 400 A-25-

3,068.91 €

1 8 jours 150 - 400 A-25-

3,366.95 €

1 8 jours 150 - 400 A-25-

1,300.73 €

1 8 jours 400 A (max.)0-

2,114.81 €

1 8 jours 400 A (max.)0-

2,598.32 €

1 8 jours 150 - 400 A-25-

3,147.33 €

1 8 jours 150 - 400 A-25-

2,800.00 €

1 8 jours 200 - 400 A-25-

3,203.36 €

1 8 jours 200 - 400 A-25-

3,602.24 €

1 8 jours 150 - 400 A-25-

3,898.04 €

1 8 jours 150 - 400 A-25-

3,898.04 €

1 8 jours 150 - 400 A-25-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 broches Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 279.5
Largeur de la dimension(mm) 139.5 Dimension de profondeur(mm) 163.5 Température max.(°C) +70
Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 690 Indice IP IP20 Taille de profilé 3VL4 UL

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique