Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • En raison de problèmes techniques, il n'est actuellement pas possible de nous joindre par téléphone en français. Pour le moment, veuillez utiliser le numéro de service général (+49 69 668173-0). Nous essayons de rétablir le service en français dès que possible.

Disjoncteur VL800 UL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VL61601KN300AA0
3VL61601PB300AA0
3VL61601PD300AA0
3VL61601PE300AA0
3VL61601PH300AA0
3VL61601VH300AA0
3VL61601VJ300AA0
3VL61601VM300AA0
3VL61602KN300AA0
3VL61602PB300AA0
3VL61602PD300AA0
3VL61602PE300AA0
3VL61602PH300AA0
3VL61602VH300AA0
3VL61602VJ300AA0
3VL61602VM300AA0
3VL61603KN300AA0
3VL61603PB300AA0
3VL61603PD300AA0
3VL61603PE300AA0
3VL61603PH300AA0
3VL61603VH300AA0
3VL61603VJ300AA0
3VL61603VM300AA0
3VL61702KN300AA0
3VL61703KN300AA0
3VL61801KN300AA0
3VL61801PB300AA0
3VL61801PD300AA0
3VL61801PE300AA0
3VL61801PH300AA0
3VL61801VH300AA0
3VL61801VJ300AA0
3VL61801VM300AA0
3VL61802KE300AA0
3VL61802KN300AA0
3VL61802KN302GE1
3VL61802PB300AA0
3VL61802PD300AA0
3VL61802PE300AA0
3VL61802PH300AA0
3VL61802VH300AA0
3VL61802VJ300AA0
3VL61802VM300AA0
3VL61803KN300AA0
3VL61803PB300AA0
3VL61803PD300AA0
3VL61803PE300AA0
3VL61803PH300AA0
3VL61803VH300AA0
3VL61803VJ300AA0
3VL61803VM300AA0
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Gamme de réglage (intensité de courant) Température min.
(°C)
Type de contact

2,291.79 €

1 8 jours 600 - 600 A0-

3,136.13 €

1 8 jours 200 - 600 A-25-

3,685.16 €

1 8 jours 200 - 600 A-25-

3,393.84 €

1 8 jours 200 - 600 A-25-

3,808.40 €

1 8 jours 200 - 600 A-25-

6,038.09 €

1 8 jours 200 - 600 A-25-

6,038.09 €

1 8 jours 200 - 600 A-25-

6,038.09 €

1 8 jours 200 - 600 A-25-

2,539.55 €

1 8 jours 600 - 600 A0-

3,416.24 €

1 8 jours 200 - 600 A-25-

3,987.68 €

1 8 jours 200 - 600 A-25-

3,629.13 €

1 8 jours 200 - 600 A-25-

4,077.31 €

1 8 jours 200 - 600 A-25-

6,385.44 €

1 8 jours 200 - 600 A-25-

6,385.44 €

1 8 jours 200 - 600 A-25-

6,385.44 €

1 8 jours 200 - 600 A-25-

2,981.97 €

1 8 jours 600 - 600 A0-

4,043.69 €

1 8 jours 200 - 600 A-25-

4,671.15 €

1 8 jours 200 - 600 A-25-

3,938.37 €

1 8 jours 200 - 600 A-25-

4,648.73 €

1 8 jours 200 - 600 A-25-

7,012.88 €

1 8 jours 200 - 600 A-25-

7,012.88 €

1 8 jours 200 - 600 A-25-

7,012.88 €

1 8 jours 200 - 600 A-25-

2,796.16 €

1 8 jours 700 A (max.)0-

3,309.37 €

1 8 jours 700 A (max.)0-

2,610.33 €

1 8 jours 800 A (max.)0-

3,310.92 €

1 8 jours 300 - 800 A-25-

4,166.95 €

1 8 jours 300 - 800 A-25-

3,696.36 €

1 8 jours 300 - 800 A-25-

4,267.79 €

1 8 jours 300 - 800 A-25-

6,038.09 €

1 8 jours 300 - 800 A-25-

6,038.09 €

1 8 jours 300 - 800 A-25-

6,038.09 €

1 8 jours 300 - 800 A-25-

3,132.40 €

1 8 jours 800 A (max.)0-

3,238.57 €

1 8 jours 800 A (max.)0-

3,560.08 €

1 8 jours 800 A (max.)02 fabricants, 1 disjoncteur

3,830.81 €

1 8 jours 300 - 800 A-25-

4,503.08 €

1 8 jours 300 - 800 A-25-

4,010.08 €

1 8 jours 300 - 800 A-25-

4,570.31 €

1 8 jours 300 - 800 A-25-

6,385.44 €

1 8 jours 300 - 800 A-25-

6,385.44 €

1 8 jours 300 - 800 A-25-

6,385.44 €

1 8 jours 300 - 800 A-25-

3,672.16 €

1 8 jours 800 A (max.)0-

4,435.85 €

1 8 jours 300 - 800 A-25-

5,108.12 €

1 8 jours 300 - 800 A-25-

4,648.73 €

1 8 jours 300 - 800 A-25-

5,208.96 €

1 8 jours 300 - 800 A-25-

7,012.88 €

1 8 jours 300 - 800 A-25-

7,012.88 €

1 8 jours 300 - 800 A-25-

7,012.88 €

1 8 jours 300 - 800 A-25-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 broches Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 406.5
Largeur de la dimension(mm) 190 Dimension de profondeur(mm) 176.5 Température max.(°C) +70
Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 690 Indice IP IP20 Taille de profilé 3VL6 UL

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique