Disjoncteur de type spécial Taille S0 pour la protection du transformateur / convertisseur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3RV24214BA100BA0

Référence pièce
3RV24214BA100BA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

130.71 €

1 Disponible 16 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 Méthode de montage Monture sur rail DIN Dimensions, hauteur(mm) 97
Largeur de la dimension(mm) 45 Dimension de profondeur(mm) 97 Gamme de réglage (intensité de courant) 13 - 20 A
Charge de courant(A) 20 Température min.(°C) -50 Température max.(°C) +60
Tension de commutation (max.)(V AC) 690 V DC/AC Taille de profilé S0 Indice IP IP20
Connexion (composants) Bornes à vis

Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur de type spécial Taille S0 pour la protection du transformateur / convertisseur, le numéro d'article est le suivant: 3RV24214BA100BA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RV24214BA100BA0.

Assistance technique