Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2106-1291 |
2106-1301 |
2106-1307 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Largeur du collier (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | AWG (min.) | AWG max. | Nombre de rangées | Broches par rangée | Couleur | Connexion (composants) | Fonctions de connecteur | Compatible avec la série Wago | N° de pièce du fabricant | Type de produit | Série (accessoires pour bornes série Wago) | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.96 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 74.80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gris | - | - | 2102 | 2106-1291 | Borne/plaque intermédiaire | 210 | 2106-1291 | |
108.93 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 90.80 | 7.50 | 7.50 | 15 | 13 | 41 | 800 | 0.50 | 6 | 0.5 | 10 | 20 | 8 | 1 | 3 | Gris | Connecteur enfichable | + CAGE CLAMP®|+ Levier | - | 2106-1301 | Continuité | - | 2106-1301 | |
235.01 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 90.80 | 7.50 | 7.50 | 15 | 13 | 41 | - | 0.50 | 6 | 0.5 | 10 | 20 | 8 | 1 | 3 | Vert-jaune | Connecteur enfichable | + CAGE CLAMP®|+ Levier | - | 2106-1307 | Borne PG | - | 2106-1307 |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.90 | Produits industriels | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Largeur du collier(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Section transversale max. (rigide)(mm²)
AWG (min.)
AWG max.
Nombre de rangées
Broches par rangée
Couleur
Connexion (composants)
Fonctions de connecteur
Compatible avec la série Wago
N° de pièce du fabricant
Type de produit
Série (accessoires pour bornes série Wago)
Type (type du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles