Socle à relais 858-100

Socle à relais 858-100

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Manchons relais WAGO. Type de montage: connexion de Surface,méthode de connexion: Type européen,type de Manchons: Manchons rectangulaire,Nombre de Goupilles: 16,normes représentatives: UL

(i)Remarque

  • La date de livraison est instable en raison de la difficulté d'obtenir des Matériaux, des Composants, etc.
    Les ventes de produits actuellement en stock pourront être temporairement suspendues dans le futur en fonction de leur disponibilité.
    Les produits dont les commandes ont été suspendues ne devraient pas être réapprovisionnés de sitôt.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

858-100

Référence pièce
858-100
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.61 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de montage Rail DIN Méthode de câblage Collier Dimension verticale(mm) 39
Dimension de profondeur(mm) 97 Résistance diélectrique(kV) (selon le relais) 4 Indice IP IP20
Température ambiante(°C) (selon le relais) -25 – + 70 Tension de commutation(V AC) 250 Type de contact DPDT-CO/4PDT-CO
Courant nominal (détails)(A) (4 transformateurs) 4 x 8A/(2 transformateurs) 2 x 12 Capacité de commutation(VA) (résistif / AC) 4000 Type (divers) Socle à fiche pour relais industriel 2/4 contacts CO
Type de relais (catégorie) Socle à relais

Vous vous trouvez sur la page de Socle à relais 858-100, le numéro d'article est le suivant: 858-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 858-100.

Assistance technique