Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BPF-NZM7
Méthode de montage | Autre | Couleur | Jaune | Largeur(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 1 | Montage auto-adhésif | Non | Épaisseur(mm) | 5 |
Diamètre(mm) | 0 | Qualité de matériau | Autre | Étanche à l'eau | Oui |
Matériau | Plastique | Après avoir brillé | Non | Avec symbole d'avertissement/d'information | Oui |
Avec texte d'avertissement/d'information | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Symbole éclair + marquage des bornes, le numéro d'article est le suivant: BPF-NZM7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BPF-NZM7.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles