Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NZM1-4-XFI30R |
NZM1-4-XFI300R |
NZM1-4-XFIR |
NZM1-4-XFIU |
NZM1-XFIR |
NZM1-XFIU |
NZM2-4-XFI |
NZM2-4-XFI30 |
NZM2-4-XFIA |
NZM2-4-XFIA30 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Délai réglable | Courant nominal de défaut (A) | Tension de service nominale max. Ue (V) | Temps de retard à la mise sous tension maximum (ms) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815.00 € | 1 | 3 jours | 200|415 | 200|415 | Non | 0.03|0.03 | 415 | 30 | |||
815.00 € | 1 | 3 jours | 200|415 | 200|415 | Non | 0.3|0.3 | 415 | 300 | |||
1,364.00 € | 1 | 3 jours | 200|415 | 200|415 | Oui | 0.03|3 | 415 | 30 | |||
1,385.00 € | 1 | 3 jours | 200|415 | 200|415 | Oui | 0.03|3 | 415 | 30 | |||
- | 1,223.00 € | 1 | 3 jours | 200|415 | 200|415 | Oui | 0.03|3 | 415 | 30 | ||
1,248.00 € | 1 | 3 jours | 200|415 | 200|415 | Oui | 0.03|3 | 415 | 30 | |||
1,778.00 € | 1 | 3 jours | 280|690 | 0|0 | Oui | 0.1|3 | 690 | 100 | |||
- | 1,778.00 € | 1 | 3 jours | 280|690 | 0|0 | Non | 0.03|0.03 | 690 | 30 | ||
- | 3,434.00 € | 1 | 3 jours | 50|400 | 50|400 | Oui | 0.3|1 | 400 | 100 | ||
3,434.00 € | 1 | 32 jours | 50|400 | 50|400 | Non | 0.03|0.03 | 400 | 30 |
Loading...
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) | 0|0 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Délai réglable
Courant nominal de défaut(A)
Tension de service nominale max. Ue(V)
Temps de retard à la mise sous tension maximum(ms)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles