Référence fabricant: Z-FW-LP
Marque: EATON
Prix: 582.00 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Z-FW-LP
Convient pour un nombre maximal de pôles unité de contact principal (total) | 0 | Tension nominale(V) | 230 | Attaché à la livraison | Non |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de montage, démontage (TE) | 4 | Courant nominal de l'interrupteur général(A) | 0 | Nombre de commutateurs de signal de défaut | 0 |
Montage de l'appareil | Universel | Équipement en option | Unité de surveillance avec refermeture automatique | Type de tension pour l'actionnement | AC |
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 |
Avec test automatique pour la fonction de fuite à la terre | Non | Convient pour l'unité de contact principal à courant maximal(A) | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Redémarrage de l'appareil, le numéro d'article est le suivant: Z-FW-LP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z-FW-LP.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles