Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ADT125-110 |
ADT200-190 |
HS25-CI |
NZM1/2-XAB |
NZM3-XAB |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Largeur (mm) | Modèle | Diamètre extérieur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Numéro RAL | Protection de surface | Capacité max. de charge (kg) | Convient à la largeur hors-tout du boîtier (mm) | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier (mm) | Qualité de matériau | Longueur (mm) | Convient à la hauteur hors-tout du boîtier (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53 € | 10 | 3 jours | Gris | 0 | Autre | - | 0 | 0 | - | 7035 | - | 40 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
- | 0.53 € | 10 | 31 jours | Gris | 30 | Autre | - | 20 | 20 | - | 7035 | - | 40 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
- | 2.14 € | 25 | 3 jours | Gris | 0 | Autre | - | 25 | 0 | - | 7035 | - | 40 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
19.92 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 28 | - | - | 0 | - | Autre | - | - | - | Polyamide (PA) | 17.5 | - | |||
- | 24.07 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 43 | - | - | 0 | - | Autre | - | - | - | Polyamide (PA) | 17.5 | - |
Loading...
Matériau | Plastique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Largeur(mm)
Modèle
Diamètre extérieur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Diamètre intérieur(mm)
Numéro RAL
Protection de surface
Capacité max. de charge(kg)
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm)
Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm)
Qualité de matériau
Longueur(mm)
Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles