Limiteur de surtension

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPPVT2-06-2+PE
SPPVT2-10-2+PE
SPPVT2-10-2+PE-AX
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Avec contact de télésignalisation Niveau de protection en tension
(kV)
Tension nominale DC
(V)
Tension permanente max. DC
(V)
Tension PV max.
(V)

314.55 €

1 4 jours Non2.7600800800

333.50 €

1 34 jours Non3.7100011701170
-

363.47 €

1 4 jours Oui3.7100011701170

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm Nombre de conducteurs (sans terre) 2 Dimensionnement 3 espacements modulaires
Tension permanente max. AC(V) 0 Courant de surtension nominal (8/20)(kA) 15 Tension nominale AC(V) 0
Type de catégorie 2 Oui Niveau de protection en tension Ph-N(kV) 0 Signalisation sur l’appareil Optique
Indice de protection (IP) IP20 Niveau de protection en tension N-PE(kV) 0 Fusible de secours intégré Non
Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) 35 Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) 25 Configuration de système DC Non
Configuration de système IT Oui Configuration de système TN Non Configuration de système TN-C Non
Configuration de système TN-S Non Configuration de système TT Non Configuration de système autre Non
Configuration de système TN-CS Non Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) 40 Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA) 0

Assistance technique