Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Caractéristique de libération | Courant nominal de défaut (mA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249.93 € | 1 | 4 jours | 6 | C | 0.03 | |||
- | 199.00 € | 1 | 4 jours | 10 | B | 0.03 | ||
199.00 € | 1 | 28 jours | 10 | B | 0.1 | |||
199.00 € | 1 | 4 jours | 10 | C | 0.03 | |||
199.00 € | 1 | 12 jours | 10 | C | 0.1 | |||
- | 199.00 € | 1 | 4 jours | 13 | B | 0.03 | ||
199.00 € | 1 | 4 jours | 13 | C | 0.03 | |||
199.00 € | 1 | 4 jours | 16 | B | 0.03 | |||
199.00 € | 1 | 24 jours | 16 | B | 0.1 | |||
199.00 € | 1 | 4 jours | 16 | C | 0.03 | |||
199.00 € | 1 | 4 jours | 16 | C | 0.1 | |||
- | 199.00 € | 1 | 28 jours | 20 | B | 0.1 | ||
199.00 € | 1 | 4 jours | 20 | C | 0.1 |
Loading...
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit icn selon EN 61009-1(kA) | 10 | Type de tension | AC | Profondeur intégrée(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 230 | Tension nominale d'isolation Ui(V) | 250 | Type de courant de fuite | A |
Capacité de courant de surtension(kA) | 0.25 | Classe de limitation de courant | 3 | Catégorie de surtension | 3 |
Degré de pollution | 2 | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 2 | Fréquence | 50 Hz |
Degré de protection (IP) | IP20 | Nombre de pôles protégés | 2 | Commutation simultanée N-neutre | Non |
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit IEC 60947-2(kA) | 0 | Convient pour une installation encastrée | Non | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 1|25 |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 1|25 | Avec dispositif d'interverrouillage | Non | Température pendant le fonctionnement(°C) | -25|40 |
Nombre de pôles (P) | 2 | Version déclenchement intempestif | Non | Tension assignée de tenue aux chocs Uimp(kV) | 4 |
Caractéristique de déconnexion | — | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 61009(kA) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Caractéristique de libération
Courant nominal de défaut(mA)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles