Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FRCDM-40/4/003-G/B+/60HZ |
FRCDM-63/4/003-G/B+/60HZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Température pendant le fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|
859.05 € | 1 | 24 jours | 40 | -25|50 | ||
1,068.73 € | 1 | 24 jours | 63 | -25|40 |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN | Profondeur intégrée(mm) | 70.5 | Tension nominale(V) | 415 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale d'isolation Ui(V) | 440 | Nombre de pôles | 4 | Courant nominal de défaut(mA) | 30 |
Type de courant de fuite | B+ | Protection sélective | Non | Pouvoir de coupure en court-circuit (Icw)(kA) | 10 |
Capacité de courant de surtension(kA) | 3 | Degré de pollution | 2 | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 4 |
Déclenchement temporisé courte durée | Oui | Fréquence | 60 Hz | Degré de protection (IP) | IP20 |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 1.5|35 | Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 1.5|16 | Avec dispositif d'interverrouillage | Oui |
Équipement supplémentaire possible | Oui | Tension assignée de tenue aux chocs Uimp(kV) | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Température pendant le fonctionnement(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles