Barre collectrice 12 modules pour disjoncteur électronique PXS24

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PXS24-BB/80A/12TE

Référence pièce
PXS24-BB/80A/12TE
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.79 €

30 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Isolée Non Nombre de phases 0 Section transversale(mm²q) 16
Intensité permanente admissible Iu(A) 80 Nombre de pôles 1 Longueur(mm) 210
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) 0 Surtension admissible(kV) 0 Type de connexion électrique Autre
Nombre d'espacements modulaires 12 Intensité transitoire admissible lcw(kA) 0 Convient aux appareils avec interrupteur auxiliaire Oui
Convient aux appareils avec barre collectrice N Non Convient pour nombre d'appareils 12 Tension de service nominale max. ue(V) 30
Dimensions de pas(mm) 17.5

Vous vous trouvez sur la page de Barre collectrice 12 modules pour disjoncteur électronique PXS24, le numéro d'article est le suivant: PXS24-BB/80A/12TE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PXS24-BB/80A/12TE.

Assistance technique