Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de phases | Section transversale (mm²q) | Intensité permanente admissible Iu (A) | Nombre de pôles | Longueur (mm) | Nombre d'espacements modulaires | Convient aux appareils avec interrupteur auxiliaire | Convient aux appareils avec barre collectrice N | Convient pour nombre d'appareils | Tension de service nominale max. ue (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3.08 € | 40 | 5 jours | 1 | 10 | 63 | 1 | 71.2 | 5 | Non | Non | 2 | 415 | ||
1.32 € | 40 | 3 jours | 1 | 10 | 63 | 1 | 30 | 2 | Non | Non | 2 | 500 | |||
1.85 € | 40 | 3 jours | 1 | 10 | 63 | 1 | 44.5 | 2 | Oui | Oui | 2 | 500 | |||
- | 2.99 € | 40 | 3 jours | 1 | 10 | 63 | 1 | 104 | 6 | Non | Non | 6 | 500 | ||
- | 5.02 € | 40 | 3 jours | 1 | 10 | 63 | 1 | 230 | 9 | Oui | Oui | 9 | 500 | ||
4.09 € | 20 | 3 jours | 2 | 10 | 63 | 2 | 65 | 4 | Non | Non | 2 | 500 | |||
4.20 € | 20 | 3 jours | 2 | 10 | 63 | 2 | 72 | 4 | Oui | Non | 2 | 500 | |||
5.79 € | 20 | 3 jours | 2 | 10 | 63 | 2 | 103 | 6 | Non | Non | 3 | 500 | |||
10.00 € | 20 | 3 jours | 2 | 10 | 63 | 2 | 210 | 10 | Oui | Non | 5 | 500 | |||
- | 24.88 € | 20 | 3 jours | 4 | 10 | 63 | 4 | 211 | 12 | Non | Oui | 0 | 415 | ||
24.58 € | 20 | 3 jours | 4 | 10 | 63 | 4 | 315 | 16 | Non | Oui | 8 | 415 | |||
- | 27.52 € | 20 | 3 jours | 4 | 10 | 63 | 4 | 315 | 18 | Non | Oui | 9 | 415 | ||
- | 27.88 € | 10 | 98 jours | 4 | 10 | 63 | 4 | 357 | 20 | Non | Oui | 0 | 415 | ||
6.17 € | 20 | 3 jours | 3 | 10 | 63 | 3 | 105 | 6 | Non | Non | 2 | 500 | |||
6.76 € | 20 | 3 jours | 3 | 10 | 63 | 3 | 120 | 6 | Oui | Non | 2 | 500 | |||
8.14 € | 20 | 3 jours | 3 | 10 | 63 | 3 | 157 | 9 | Non | Non | 3 | 500 | |||
- | 9.67 € | 20 | 3 jours | 3 | 10 | 63 | 3 | 210 | 12 | Non | Non | 4 | 500 | ||
14.08 € | 20 | 3 jours | 3 | 10 | 63 | 3 | 210 | 12 | Oui | Non | 4 | 500 | |||
15.51 € | 20 | 3 jours | 3 | 10 | 63 | 3 | 286 | 16 | Non | Non | 5 | 415 | |||
19.37 € | 10 | 3 jours | 3 | 10 | 63 | 3 | 358 | 20 | Non | Non | 6 | 415 | |||
9.75 € | 20 | 3 jours | 3 | 10 | 63 | 4 | 157 | 5 | Non | Non | 0 | 500 | |||
- | 11.88 € | 20 | 3 jours | 3 | 10 | 63 | 4 | 210 | 8 | Non | Non | 0 | 500 | ||
9.63 € | 10 | 3 jours | 4 | 10 | 63 | 4 | 142 | 8 | Non | Oui | 2 | 500 | |||
2.22 € | 40 | 3 jours | 1 | 16 | 80 | 1 | 35.6 | 2 | Non | Non | 2 | 415 | |||
3.24 € | 40 | 3 jours | 1 | 16 | 80 | 1 | 44.5 | 2 | Oui | Non | 2 | 415 | |||
4.26 € | 40 | 3 jours | 1 | 16 | 80 | 1 | 106.8 | 6 | Non | Non | 6 | 415 | |||
- | 7.36 € | 40 | 3 jours | 1 | 16 | 80 | 1 | 160.8 | 6 | Oui | Non | 6 | 415 | ||
8.11 € | 40 | 3 jours | 1 | 16 | 80 | 1 | 241.2 | 9 | Oui | Non | 9 | 415 | |||
- | 6.13 € | 40 | 3 jours | 1 | 16 | 80 | 1 | 213.6 | 12 | Non | Non | 12 | 415 | ||
- | 6.33 € | 20 | 3 jours | 2 | 16 | 80 | 2 | 71.2 | 4 | Non | Non | 2 | 415 | ||
- | 7.08 € | 20 | 3 jours | 2 | 16 | 80 | 2 | 178 | 4 | Oui | Non | 2 | 415 | ||
- | 7.09 € | 20 | 3 jours | 2 | 16 | 80 | 2 | 106.8 | 6 | Non | Non | 3 | 415 | ||
9.48 € | 20 | 3 jours | 2 | 16 | 80 | 2 | 267 | 6 | Oui | Non | 3 | 415 | |||
13.08 € | 20 | 3 jours | 2 | 16 | 80 | 2 | 445 | 10 | Oui | Non | 5 | 415 | |||
12.22 € | 20 | 3 jours | 2 | 16 | 80 | 2 | 213.6 | 12 | Non | Non | 6 | 415 | |||
- | 9.21 € | 20 | 3 jours | 3 | 16 | 80 | 3 | 106.8 | 6 | Non | Non | 2 | 415 | ||
- | 10.36 € | 20 | 3 jours | 3 | 16 | 80 | 3 | 373.8 | 6 | Oui | Non | 2 | 415 | ||
12.22 € | 20 | 3 jours | 3 | 16 | 80 | 3 | 160.2 | 9 | Non | Non | 3 | 415 | |||
- | 15.46 € | 20 | 3 jours | 3 | 16 | 80 | 3 | 213.6 | 12 | Non | Non | 4 | 415 | ||
17.43 € | 20 | 3 jours | 3 | 16 | 80 | 3 | 747.6 | 12 | Oui | Non | 4 | 415 | |||
- | 26.29 € | 10 | 3 jours | 3 | 16 | 80 | 3 | 356 | 20 | Non | Non | 6 | 415 | ||
- | 14.12 € | 20 | 3 jours | 3 | 16 | 80 | 3 | 160.2 | 5 | Non | Oui | 0 | 415 | ||
17.95 € | 20 | 3 jours | 3 | 16 | 80 | 3 | 231.4 | 8 | Non | Oui | 0 | 415 | |||
12.10 € | 20 | 3 jours | 3 | 16 | 80 | 1 | 486 | 6 | Oui | Non | 6 | 415 | |||
- | 17.53 € | 20 | 3 jours | 3 | 16 | 80 | 1 | 648 | 8 | Oui | Non | 8 | 415 | ||
- | 18.06 € | 20 | 3 jours | 3 | 16 | 80 | 1 | 729 | 9 | Oui | Non | 9 | 415 | ||
16.66 € | 10 | 3 jours | 4 | 16 | 80 | 4 | 142.4 | 8 | Non | Non | 2 | 415 |
Loading...
Isolée | Oui | Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) | 25 | Surtension admissible(kV) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion électrique | Fourche | Intensité transitoire admissible lcw(kA) | 0 | Dimensions de pas(mm) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de phases
Section transversale(mm²q)
Intensité permanente admissible Iu(A)
Nombre de pôles
Longueur(mm)
Nombre d'espacements modulaires
Convient aux appareils avec interrupteur auxiliaire
Convient aux appareils avec barre collectrice N
Convient pour nombre d'appareils
Tension de service nominale max. ue(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles