Support de barre collectrice

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BBS-1/FL
BBS-2/FL
BBS-3/FL
BBS-3/FL-185
BBS-3/FL-NA
BBS-3/PR
BBS-4/FL
BPZ-BBS-4/250
BPZ-BBS-4/630
SH0635/3
SH0635/4
SH1005/4
SL63031
SL63033
T2000/3-R185VT
TN630/3-R10
XBSB163
XBSB164
XBSB203
XBSB204
XBSB253
XBSB254
XBSB324
XBSB403
XBSB404
XBSN40
XDSFP
XNNS-30X15
XNNS-30X30
XNNS-30X30X1300
XNNS-50X10
XNNS-50X10X1300
XVTL-BSB
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Largeur
(mm)
Modèle Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Numéro RAL Type d'accessoire Capacité de charge maximale
(kg)
Convient à la largeur hors-tout du boîtier
(mm)
Convient à la profondeur hors-tout du boîtier
(mm)
Avec couvercle Nombre de pôles Matériau Pouvoir de coupure en court-circuit (Icw)
(kA)
Distance barre collectrice
(mm)
Hauteur barre collectrice
(mm)
Épaisseur barre collectrice
(mm)
Courant nominal max.
(A)
Convient à la hauteur hors-tout du boîtier
(mm)
Position de la barre collectrice

10.12 €

10 3 jours -----------1--60--630--
-

15.96 €

10 3 jours -----------2--60--630--
-

18.14 €

10 3 jours -----------3--60--630--
-

50.98 €

2 3 jours -----------3--185--2500--

35.89 €

10 3 jours -----------3--60--630--
-

53.70 €

3 3 jours -----------3--60--1600--
-

27.05 €

10 3 jours -----------4--60--630--

70.16 €

10 3 jours -50-40150-----Non4-1520520250-

226.28 €

10 3 jours -140-55230-----Non4-23301030630-
-

21.12 €

5 5 jours -----------5--50--630--

23.39 €

10 3 jours -----------5--50--630--

28.39 €

5 5 jours -----------5--50--1000--

18.35 €

1 3 jours -15-18040-----Non3-40.5601030630-
-

18.35 €

1 3 jours -15-18040-----Non3-40.5601030630-
-

46.02 €

1 3 jours -----------3--185--0--
-

72.91 €

1 3 jours -----------3--100--0--
-

276.39 €

1 9 jours ------Autre-------------

334.64 €

1 3 jours ------Autre-------------

299.64 €

1 9 jours ------Autre-------------

364.55 €

1 35 jours ------Autre-------------

322.95 €

1 9 jours ------Autre-------------

397.88 €

1 9 jours ------Autre-------------

426.17 €

1 13 jours ------Autre-------------

394.55 €

1 16 jours ------Autre-------------

474.48 €

1 5 jours ------Autre-------------

114.70 €

1 14 jours ------Autre-------------

17.81 €

1 3 jours Acier inoxydable40Autre100250-000--Métal-----2000-

131.85 €

5 3 jours Rouge100Autre5011500-000--Plastique-----2000-

176.44 €

5 3 jours Rouge30Autre3011500-000--Plastique-----2000-

246.36 €

5 3 jours Rouge100Autre10013000-000--Plastique-----2000-

103.88 €

5 3 jours Rouge50Autre1011500-000--Plastique-----2000-

147.33 €

5 3 jours Rouge50Autre5013000-000--Plastique-----2000-

200.00 €

1 19 jours ------Autre-------------

Loading...

  1. 1

Assistance technique