Barre collectrice 1 m pour disjoncteur électronique PXS24 24 V DC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PXS24-BB/80A/1M

Référence pièce
PXS24-BB/80A/1M
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.36 €

20 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Isolée Non Nombre de phases 0 Section transversale(mm²q) 16
Intensité permanente admissible Iu(A) 80 Nombre de pôles 1 Longueur(mm) 1000
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) 0 Surtension admissible(kV) 0 Type de connexion électrique Autre
Nombre d'espacements modulaires 57 Intensité transitoire admissible lcw(kA) 0 Convient aux appareils avec interrupteur auxiliaire Oui
Convient aux appareils avec barre collectrice N Non Convient pour nombre d'appareils 57 Tension de service nominale max. ue(V) 30
Dimensions de pas(mm) 17.5

Vous vous trouvez sur la page de Barre collectrice 1 m pour disjoncteur électronique PXS24 24 V DC, le numéro d'article est le suivant: PXS24-BB/80A/1M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PXS24-BB/80A/1M.

Assistance technique