Fonction de relais de surcharge

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PKE-XZMR(230V50HZ)

Référence pièce
PKE-XZMR(230V50HZ)
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

91.13 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 1 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 1
Méthode de montage Fixation directe Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) 230|230 Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) 0|0
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) 0|0 Classe de libération Autre Type de raccordement électrique du circuit principal Autre
Plage de courant applicable(A) 0|0 Type de tension pour l'actionnement AC Entrée de fonction de réinitialisation Non
Fonction de réinitialisation automatique Oui Bouton-poussoir de fonction de réinitialisation Oui

Vous vous trouvez sur la page de Fonction de relais de surcharge, le numéro d'article est le suivant: PKE-XZMR(230V50HZ).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PKE-XZMR(230V50HZ).

Assistance technique