Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Classe de libération | Tension de service nominale max. Ue (V) | Plage de courant applicable (A) | Type de tension pour l'actionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.69 € | 1 | Devis | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 70|100 | - | |||
- | 312.69 € | 1 | Devis | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 95|125 | - | ||
327.82 € | 1 | 3 jours | Fixation directe | - | - | - | Autre | 1000 | 120|160 | - | |||
335.50 € | 1 | Devis | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 120|160 | - | |||
327.69 € | 1 | 3 jours | Fixation directe | - | - | - | Autre | 1000 | 160|220 | - | |||
335.38 € | 1 | 3 jours | Fixation directe/positionnement unique | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 160|220 | - | |||
335.38 € | 1 | 3 jours | Fixation directe/positionnement unique | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 200|250 | - | |||
358.46 € | 1 | Devis | Fixation directe | - | - | - | Autre | 1000 | 250|300 | - | |||
58.08 € | 1 |
3 jours
Stock | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.24|0.4 | - | |||
58.08 € | 1 |
3 jours
Stock | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.4|0.6 | - | |||
58.08 € | 1 | 3 jours | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.1|0.16 | - | |||
58.08 € | 1 | 3 jours | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.16|0.24 | - | |||
75.11 € | 1 | 3 jours | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.24|0.4 | - | |||
75.11 € | 1 | 3 jours | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.4|0.6 | - | |||
- | 75.11 € | 1 | 95 jours | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.1|0.16 | - | ||
75.11 € | 1 | 23 jours | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.16|0.24 | - | |||
- | 198.44 € | 1 | Devis | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 35|50 | - | ||
206.14 € | 1 | 3 jours | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 50|70 | - | |||
255.19 € | 1 | 3 jours | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 70|100 | - | |||
272.51 € | 1 | 3 jours | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 95|125 | - | |||
287.91 € | 1 | 3 jours | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 95|125 | - | |||
- | 312.66 € | 1 | Devis | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 120|150 | - | ||
304.01 € | 1 | Devis | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 145|175 | - | |||
61.63 € | 1 |
3 jours
Stock | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.24|0.4 | - | |||
61.63 € | 1 |
3 jours
Stock | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.4|0.6 | - | |||
58.96 € | 1 | 3 jours | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.1|0.16 | - | |||
58.96 € | 1 | 3 jours | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.16|0.24 | - | |||
61.63 € | 1 |
3 jours
Stock | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 1|1.6 | - | |||
61.63 € | 1 |
3 jours
Stock | Fixation directe | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 1.6|2.4 | - | |||
106.05 € | 1 | 3 jours | Fixation directe | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Réglable | - | 0.33|1.65 | Auto-alimenté | |||
137.98 € | 1 | 3 jours | Positionnement séparé | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Réglable | - | 1|5 | Auto-alimenté | |||
131.15 € | 1 | 3 jours | Fixation directe | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Réglable | - | 4|20 | Auto-alimenté | |||
137.98 € | 1 | 3 jours | Positionnement séparé | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Réglable | - | 4|20 | Auto-alimenté | |||
131.21 € | 1 | 3 jours | Fixation directe | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Réglable | - | 9|45 | Auto-alimenté | |||
137.98 € | 1 | 3 jours | Positionnement séparé | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Réglable | - | 9|45 | Auto-alimenté | |||
177.60 € | 1 | 3 jours | Fixation directe | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Réglable | - | 9|45 | Auto-alimenté | |||
212.86 € | 1 | 3 jours | Fixation directe | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Réglable | - | 20|100 | Auto-alimenté |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 1 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Entrée de fonction de réinitialisation | Non | Fonction de réinitialisation automatique | Oui |
Bouton-poussoir de fonction de réinitialisation | Oui |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Méthode de montage
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Classe de libération
Tension de service nominale max. Ue(V)
Plage de courant applicable(A)
Type de tension pour l'actionnement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles